ADRF5020

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
ADRF5020
推荐用于新设计100 MHz至30 GHz硅SPDT开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 超宽带频率范围:100 MHz至30 GHz
- 非反射式50 Ω设计
- 低插入损耗:2.0 dB(30 GHz时)
- 高隔离度:60 dB(30 GHz时)
- 高输入线性度
- 1 dB压缩(P1dB):28 dBm(典型值)
- 三阶交调截点(IP3):52 dBm(典型值)
- 高功率处理
- 24 dBm(通过路径)
- 24 dBm(端接路径)
- ESD额定值:1C级(1 kV人体模型)
- 20引脚、3 mm × 3 mm基板栅格阵列封装:9 mm2
- 无低频杂散
- 射频(RF)建立时间(0.1 dB最终RF输出):15 ns
ADRF5020是一款通用型单刀双掷(SPDT)开关,采用硅工艺制造。它采用3 mm × 3 mm、20引脚基板栅格阵列(LGA)封装,在100 MHz至30 GHz频率范围内提供高隔离度和低插入损耗。
该宽带开关采用+3.3 V和−2.5 V双电源电压供电,提供CMOS/LVTTL逻辑兼容控制。应用
- 测试仪器仪表
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
- 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
- 光纤和宽带电信
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
产品亮点 1
视频 8
产品选型指南 1
产品亮点 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRF5020BCCZN | 20-Lead LGA w/ EP | ||
ADRF5020BCCZN-R7 | 20-Lead LGA w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 17, 2025 - 24_0238 Package Laminate Change ADRF5020/ADRF5021/ADRF5026/ADRF5027 |
||
ADRF5020BCCZN | 量产 | |
ADRF5020BCCZN-R7 | 量产 | |
6月 18, 2018 - 18_0103 Bump Site Transfer for Cu Pillar Bumped Products |
||
ADRF5020BCCZN | 量产 | |
ADRF5020BCCZN-R7 | 量产 | |
4月 18, 2018 - 18_0007 Pad Finish Change for Select LGA Packaged Products |
||
ADRF5020BCCZN | 量产 | |
ADRF5020BCCZN-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADRF5021 | 推荐用于新设计 |
9 kHz至30 GHz、硅SPDT开关 |
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5020的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论