ADPD4001

量产

多模式传感器前端

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 多模式模拟前端
    • 8 个输入通道,具有多种工作模式以适应以下测量:PPG、ECG、EDA、阻抗和温度
    • 可同步采样的双通道处理
    • 12 个可编程时隙,适用于同步传感器测量
    • 灵活的输入多路复用,支持差分和单端传感器测量
    • 8 个发光二极管驱动器,可以同时驱动其中 4 个
  • 灵活的采样速率:0.004 Hz 至 9 kHz(使用内部振荡器)
  • 片内数字滤波
  • 发射和接收信号链的 SNR:90 dB
  • 环境光抑制:60 dB 至 1 kHz
  • 总 LED 驱动电流为 400 mA
  • 总系统功耗:50 µW(混合 LED 和 AFE 功率),75 dB SNR 时连续 PPG 测量,25 Hz ODR,100 nA/mA CTR
  • 支持 SPI 和 I2C 通信
  • 256 字节 FIFO
ADPD4001
多模式传感器前端
ADPD4000-4001 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADPD4101 推荐新设计使用 多模式传感器前端
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADPD4000Z

ADPD4000Z 评估板

特性和优点

  • 板支持 ADPD4000 和 ADPD4001 填充
  • ADPD4000 (SPI) 是默认板填充
  • 用户可以访问所有输入和输出
  • 包含 3 个单独驱动的绿色 LED
  • 包含 1 个红色 LED 和 1 个红外线 LED
  • 具有用于阻止光学串扰的金属挡板
  • 与 Wavetool 评估软件配合使用,从而可以实现
    • 时域绘图和记录
    • 频域绘图
    • 统计分析
    • 到其他应用的数据流

产品详情

EVAL-ADPD4000Z-PPG 评估板为用户提供了一种评估 ADPD4000/ADPD4001 光度计前端的简单方法。

EVAL-ADPD4000Z-PPG 评估板为生命体征监测应用实现了一种简单的分立式光学设计,具体而言是一种腕式光学体积描记法 (PPG)。

EVAL-ADPD4000Z-PPG 具有三个绿色发光二极管 (LED)、一个红外线 (IR) LED 和一个红色 LED,这些 LED 都是单独驱动的。板上填充了一个 7 mm2 光电二极管 (PD)。该 PD 没有滤光膜。不过,提供了一个具有红外线滤光片的引脚对引脚替代器件。

完整的评估系统包括 Wavetool 评估软件图形用户界面 (GUI),用于为用户提供低级别寄存器访问和高级别系统可配置性。可以实时(具有有限的延迟)显示流入该工具的原始数据。为频域和时域分析提供了视图。

利用 Wavetool 评估软件(可以在下面进行下载)的用户数据报协议 (UDP) 传输功能,可以实时对外部分析程序(如 LabVIEW® 或 MATLAB®)进行数据流连接和寄存器配置。

EVAL-ADPD4000Z-PPG 板由 EVAL-ADPDUCZ 微控制器板(可以通过 EVAL-ADPD4000Z-PPG 产品页面获取)供电。除电源要求之外,微控制器还从 ADPD4000 接收串行端口接口 (SPI)(默认)或 I2C 数据流。这两个板通过一条带状电缆连接在一起。微控制器重新封装数据,通过 USB 将其发送到虚拟串行端口,然后再发送到 PC,最后在 Wavetool 评估软件中显示。还可以使用 SPI(对于 ADPD4000)或 I2C(对于 ADPD4001)将 EVAL-ADPD4000Z-PPG 直接连接到用户的微控制器开发系统。

ADPD4000/ADPD4001 数据手册提供了 ADPD4000/ADPD4001 的完整规格。使用 EVAL-ADPD4000Z-PPG 时,应参阅 ADPD4000/ADPD4001 数据手册,同时参阅本用户指南。

EVAL-ADPD4000Z
ADPD4000Z 评估板
ADPD4000Z Evaluation Board ADPD4000Z Evaluation Board ADPD4000Z Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adpd4001的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览