官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADP7105
推荐新设计使用20 V、500 mA低噪声LDO稳压器,具有软启动功能
- 产品模型
- 13
产品详情
- 输入电压范围:3.3 V 至 20 V
- 最大输出电流:500 mA
- 低噪声:固定输出版本为 15 μV rms
- 在 10 kHz、VOUT = 3.3 V 时,PSRR 性能为 60 dB
- 反向电流保护
- 低电压差:500 mA 时 350 mV
- 初始精度:±0.8%
- 在整个线路、负载和温度范围内的精度
- −2% 至 +1%(TJ = −40°C 至 +125°C)
- −1.25% 至 +1%, TJ = 0°C 至 +85°C
- 低静态电流:在 VIN = 10 V、IOUT = 500 mA时,为 900 μA
- 低关断电流:在 VIN = 12 V 时,为 <50 μA,使用小型 1 μF 陶瓷型输出电容器可稳定
- 3 个固定输出电压选项:1.8、3.3 V 和 5 V
- 输出可调范围为 1.22 V 至 19 V
- 可编程软启动,用于浪涌电流控制
- 折返式电流限制和热过载保护
- 用户可编程的精确 UVLO/启用
- 电源正常指示器
- 8 引脚 LFCSP 和 8 引脚 SOIC 封装
ADP7105是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用3.3 V至20 V电源供电,最大输出电流为500 mA。这款高输入电压LDO适用于调节1.22 V至19 V供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个1 μF小型陶瓷型输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
ADP7105提供3个固定输出电压选项和可调输出型号,可通过外置反馈分压器,将输出电压调节至1.22 V至19 V。ADP7105可以连接外部软启动电容,对启动进行编程设置。
请注意,在本数据手册中,SENSE/ADJ引脚的检测功能(SENSE)仅应用于固定输出电压模式,而可调输入功能(ADJ)仅应用于可调输出电压模式。例如,图1显示检测功能,图2显示可调输入功能。
ADP7105输出噪声电压为15 μV rms,并不受输出电压影响。这些器件具有一个“电源良好”数字输出引脚,允许电源系统监控器检查输出电压是否正常。用户可编程精密欠压闭锁功能方便控制多个电源的时序。
ADP7105提供8引脚3 mm × 3 mm LFCSP和8引脚SOIC两种封装。LFCSP不仅提供一种超紧凑的解决方案,而且散热性能出色,在小尺寸薄型电路板空间中满足高达500 mA输出电流的应用需求。
应用
- 适应噪声敏感应用:ADC和DAC电路、精密放大器、高频振荡器、时钟和PLL
- 通信和基础设施
- 医疗健康
- 工业与仪器仪表
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
解决方案设计及宣传手册 2
参考电路 2
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP7105ACPZ-1.8-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP7105ACPZ-3.3-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP7105ACPZ-5.0-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP7105ACPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP7105ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP7105ARDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP7105ARDZ-1.8 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP7105ARDZ-1.8-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP7105ARDZ-3.3 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP7105ARDZ-3.3-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP7105ARDZ-5.0 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP7105ARDZ-5.0-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP7105ARDZ-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP7105ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP7105ACPZ-3.3-R7 | 量产 | |
ADP7105ACPZ-5.0-R7 | 量产 | |
ADP7105ACPZ-R2 | 量产 | |
ADP7105ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP7105
- ADP7105-1.8
- ADP7105-3.3
- ADP7105-5.0
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。