ADN8833
推荐新设计使用
用于数字控制系统的超紧凑、1 A热电冷却器(TEC)驱动器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 获得专利的高效率单电感架构
- 用于TEC驱动器的集成式低RDSON MOSFET
- TEC电压和电流工作监控
- 无需外部检测电阻
- 独立的TEC加热和冷却限流设置
- 可编程最大TEC电压
- 2 MHz PWM开关频率
- 外部同步
- 兼容数字热控环路
- 2.50 V、1%精度基准电压输出
- 采用25引脚、2.5 mm x 2.5 mm WLCSP或24引脚、4 mm x 4 mm LFCSP封装
ADN8833是一款集成1 A功率MOSFET的单芯片H桥TEC驱动器。它包括提供线性驱动器(LDR)输出的线性功率级,以及提供SW输出的脉冲宽度调制(PWM)功率级。根据CONT输入的控制电压,ADN8833通过TEC驱动电流,将连接至TEC模块的激光二极管或无源组件的温度建立至可编程的目标温度。
CONT输入所施加的控制电压由数模转换器(DAC)产生,后者靠近温度控制系统的数字比例-积分-微分(PID)环路。
内部2.5 V基准电压提供精确的1%输出,用于分压器网络偏置,从而在加热和冷却模式下对最大TEC电流和电压限值进行编程。该基准电压也可用于DAC和温度检测电路,包括热敏电阻电桥和模数转换器(ADC)。
*产品受美国专利第6,486,643号保护
应用
- TEC温度控制
- 光学模块
- 光纤放大器
- 光纤网络系统
- 需要TEC温度控制的仪器仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN8833ACBZ-R2 | 25-Ball WLCSP (2.54mm x 2.54mm) | ||
ADN8833ACBZ-R7 | 25-Ball WLCSP (2.54mm x 2.54mm) | ||
ADN8833ACPZ-R2 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADN8833ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 30, 2018 - 18_0019 Revision to Thickness of Polyimide and Redistribution Layers for ADN8833 and ADN8834 in WLCSP |
||
ADN8833ACBZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册