ADMV4640

推荐新设计使用

集成小数N分频PLL和VCO的Ku频段下变频器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成PLL的X/Ku频段至IF下变频器
  • RF输入频率范围:10.7 GHz至12.7 GHz
  • 内部LO频率范围:8.7 GHz至10.7 GHz
  • 噪声系数:5.2 dB、最小衰减、LNA低增益模式
  • 匹配、50 Ω、单端RF输入和IF输出
  • 片内温度传感器
  • 片内ADC
  • 接收器频率合成器锁定检测引脚
  • 20 MHz时可通过四线式SPI接口编程
  • 接收器待机功能
  • 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装
ADMV4640
集成小数N分频PLL和VCO的Ku频段下变频器
ADMV4640 Functional Block Diagram ADMV4640 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADMV4640

评估ADMV4640 10.7 GHz至12.7 GHz、微波下变频器

特性和优点

  • ADMV4640的全功能评估板
  • 用于SPI控制的板载SDP-S连接器
  • 通过板载LDO稳压器简化上电
  • 5 V电源
  • 用于SPI控制的ACE软件接口

产品详情

EVAL-ADMV4640Z评估板集成了ADMV4640低压差(LDO)稳压器和EVAL-SDPCS1Z (SDP-S)控制器板以便简化、高效评估ADMV4640。借助SDP-S控制器板,可通过分析、控制、评估(ACE)软件配置ADMV4640寄存器映射。LDO稳压器使EVAL-ADMV4640Z能够采用5 V单电源供电。

ADMV4640是一款微波下变频器,针对各种卫星通信(SATCOM)用户终端进行了优化,工作频率范围为10.7 GHz至12.7 GHz。

ADMV4640下变频器采用紧凑的散热增强型、6 mm × 6 mm、40引脚架构芯片级封装(LFCSP)。ADMV4640工作壳温范围为−40°C至+85°C。

有关ADMV4640的完整详细信息,请参阅ADMV4640数据手册,在使用EVAL-ADMV4640Z时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADMV4640
评估ADMV4640 10.7 GHz至12.7 GHz、微波下变频器
EVAL-ADMV4640 Evaluation Board EVAL-ADMV4640 Evaluation Board - Top View EVAL-ADMV4640 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 admv4640的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览