ADMV4630
推荐新设计使用集成小数N分频PLL和VCO的Ku频段上变频器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 集成PLL的IF至Ku频段上变频器
- RF输出频率范围:14.0 GHz至14.5 GHz
- 内部LO频率范围:8.7 GHz至10.7 GHz
- 噪底密度: <−140 dBm/Hz
- 匹配50 Ω单端RF输出和IF输入
- 片内功率检波器
- 片内ADC
- 提供发射器频率合成器锁定检测
- 20 MHz时可通过四线式SPI接口编程
- 发射器静音功能
- 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装
ADMV4630是一款Ku频段上变频器,针对各种卫星通信(SATCOM)用户终端进行了优化,工作频率范围为14.0 GHz至14.5 GHz。
ADMV4630本振(LO)信号可从内部通过片内整数N分频(INT)频率合成器产生。内部频率合成器的LO频率覆盖范围为8.7 GHz至10.7 GHz。3 GHz至5 GHz范围内的输入中频(IF)信号上变频为14.0 GHz至14.5 GHz的RF信号。芯片具有滤波特性以衰减LO馈通和不需要的低边带。该芯片还在IF输入端集成了数字步进衰减器,可提供高达31 dB的增益控制范围和1 dB步进,以便对前面的电缆损耗进行调节。如果频率合成器解除锁定,则发射器输出会自动静音。
数字串行外设接口(SPI)支持快速频率和增益编程。除了数字SPI控制之外,模拟控制引脚(TX_MUTE)可快速关断所有电路,让接收器进入待机模式以便省电。另一个模拟通用输入/输出(AGPIO)引脚可用作由片内模数转换器(ADC)读取的输入,或与绝对温度(PTAT)电压成正比的模拟输出。还提供三个数字GPIO引脚,可输出逻辑电平以使用SPI控制外部器件。
ADMV4630上变频器采用紧凑的散热增强型、6 mm × 6 mm、40引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP)。ADMV4630工作壳温范围为−40°C至+85°C。
应用
- SATCOM用户终端
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADMV4630BCPZN | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADMV4630BCPZN-RL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 admv4630的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论