ADL6316

推荐新设计使用

适用于 RF DAC 和收发器的 500 MHz 至 1000 MHz 发射 VGA

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 提供从 RF DAC、收发器和 SoC 到功率放大器的接口的发射 VGA
  • RF 输出频率范围:500 MHz 至 1000 MHz
  • 采用偏置器提供 RF DAC 输出的内部平衡/不平衡转换器
  • 使用片内 DAC 时的集成 VVA 衰减范围:20.5 dB
  • 2 级高线性度放大器
  • RF DSA 衰减范围:14 dB,步进分辨率为 0.45 dB
  • 50 Ω 差分输入和 50 Ω 单端输出
  • 可通过 4 线 SPI 完全编程
  • 5 V 单电源
  • 38 端子 10.5 mm × 5.5 mm LGA
ADL6316
适用于 RF DAC 和收发器的 500 MHz 至 1000 MHz 发射 VGA
ADL6316 Functional Block Diagram ADL6316 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

API Device Drivers 1

Device Application Programming Interface (API) C code drivers provided as reference code that allows the user to quickly configure the product using high-level function calls. The library acts as an abstraction layer between the application and the hardware. The API is developed in C99 to ensure agnostic processor and operating system integration. Customers can port this application layer code to their embedded systems by integrating their platform-specific code base to the API HAL layer.

To request this software package, go to the Software Request Form signed in with your MyAnalog account and under “Target Hardware” select “High Speed RF Products” and choose the desired API product package. You will receive an email notification once the software is provided to you.


工具及仿真模型

S-参数 1

IBIS 模型 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADL6316

ADL6316 评估板

特性和优点

  • 适用于 ADL6316 的全功能评估板
  • 通过 SDP-S 板进行 SPI 控制
  • 5.0 V 单电源供电

产品详情

ADL6316 发射可变增益放大器 (TxVGA) 提供从射频 (RF) 数模转换器 (DAC)、收发器和片内系统 (SoC) 到功率放大器 (PA) 的接口。集成式平衡/不平衡转换器和混合耦合器可以在 0.5 GHz 至 1.0 GHz 的频率范围内实现高性能 RF 能力。

为了优化性能与功率水平,ADL6316 包含了电压可变衰减器 (VVA)、高线性度放大器和数字分级衰减器 (DSA)。集成到 ADL6316 中的套件可以通过 4 线串行端口接口 (SPI) 进行编程。

本用户指南介绍 ADL6316 的评估板和软件。有关完整详细信息,请参阅 ADL6316 数据手册,在使用本评估板时,必须同时参阅该数据手册。ADL6316-EVALZ 评估板采用 FR-370HR、Rogers 4350B 制成,共有四层。

EVAL-ADL6316
ADL6316 评估板
ADL6316-EVALZB ADL6316-EVALZ ADL6316-EVALZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adl6316的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览