ADL5309

推荐新设计使用

双通道,188 dB 范围,10 pA 至 25 mA,对数转换器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 188 dB 电动态范围和 94 dB 光动态范围
  • 双通道电流输入,用于直接光增益测量
  • 准确调整对数响应:
    • 200 mV/decade 对数斜率
    • 对数一致性误差 ±0.4 dB(温度范围内)
    • 在 70°C 时调整偏移以减少暗电流
  • 集成式 LDO:60 Hz 和 100 pA 输入电流时 PSRR 为 26 dB(VCC = 3.0 V)
  • I2C可调:
    • 光电二极管偏置电压
    • 低输入电流下噪声与响应时间之间的权衡
  • 集成式 14 位 ADC
  • 需要非常少的外部元件
  • 2.040 mm × 1.640 mm,20引脚WLCSP
ADL5309
双通道,188 dB 范围,10 pA 至 25 mA,对数转换器
ADL5309 Functional Block Diagram ADL5309 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LDO+ 1
LT3042 推荐新设计使用 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器
正线性稳压器(LDO) 2
ADP7118 推荐新设计使用 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
ADP7112 推荐新设计使用 20 V、200 mA低噪声CMOS LDO线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADL5309

评估 ADL5309 双对数转换器 188 dB 范围,10 pA 至 25 mA

特性和优点

  • 适用于 ADL5309  的功能完备的评估板。
  • 支持外部电输入或板载光电二极管进行光输入
  • 片上或外部光电二极管偏置
  • VOUT1、VOUT2 和数字温度计的 ADC 控制

产品详情

ADL5309-EVALZ 评估板可用于评估 ADL5309 对数转换器 IC。

ADL5309 由双单片对数跨阻放大器组成,针对光纤系统中低频和宽动态范围信号功率的测量进行了优化。该器件产生高精度、温度补偿输出电压,该电压与引脚 INP 处的输入电流和内部产生的参考电流之间的比率的对数成比例。

对数斜率和截距均在工厂分别调整为 200 mV/decade 和 10 pA 的标称值。两者都可以通过 I2C 接口进行调整。

可通过 I2C 接口获取 OUT1 和 OUT2 输出的数字表示以及数字温度计。通过 I2C 接口控制的 14 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 对 OUT1 通道输出、OUT2 通道输出和数字温度计输出进行采样。

ADL5309 的完整规格可在 ADI 公司提供的 ADL5309 数据手册中找到,使用 ADL5309-EVALZ 评估板时,必须结合用户指南进行查阅。

EVAL-ADL5309
评估 ADL5309 双对数转换器 188 dB 范围,10 pA 至 25 mA
EVAL-ADL5309 Board Photo Angle View EVAL-ADL5309 Board Photo Top View EVAL-ADL5309 Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5309的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览