ADL5308

推荐新设计使用

快速响应188 dB范围(10 pA至25 mA)对数转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 快速瞬态响应(IPD从220 μA步进至10 nA)
    • 上升/下降时间:<2.4 μs
    • 2 dB电气(1 dB光)稳定时间:<3.5 μs
  • 平坦的频率响应/无欠冲
  • 带宽:IINP = 10nA时为970kHz
  • 准确调整对数响应
    • 对数斜率: 200 mV/dec
    • 对数一致性误差:25°C时为±0.2 dB(IINP从10 nA至1 mA)
  • 比率输入用于直接光学增益测量
  • 具有可调迟滞和锁存使能的比较器
  • I2C 可调
    • 自适应光电二极管偏置
    • 比较器参考电平
  • 所需的外部元件非常少
  • 20kHz且IINP = 10nA时PSRR为34dB
  • 2 mm × 3 mm、14引脚LGA封装
ADL5308
快速响应188 dB范围(10 pA至25 mA)对数转换器
ADL5308 - Functional Block Diagram ADL5308 - Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LDO+ 1
LT3042 推荐新设计使用 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器
正线性稳压器(LDO) 2
ADP7118 推荐新设计使用 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
ADP7112 推荐新设计使用 20 V、200 mA低噪声CMOS LDO线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADL5308

评估ADL5308快速响应188 dB范围(10 pA至25 mA)对数转换器

特性和优点

  • ADL5308的全功能评估板
  • 支持外部电输入或通过板载光电二极管(PD)进行光输入
  • 片上或外部PD偏置(PDB)
  • 具有可调迟滞的比较器基准源和输出连接器

产品详情

ADL5308-EVALZ评估板可用于评估ADL5308对数转换器IC。

ADL5308是一款单芯片对数跨阻放大器,针对光纤系统中的低频和宽动态范围信号功率测量进行了优化。它产生的输出电压与引脚INP处的输入电流与内部基准电流之比的对数成正比。基准电流也可通过IREF接口从外部提供。

对数斜率和截距均在工厂分别调整为200 mV/dec和10 pA的标称值。两者都可以通过I2C接口进行调整。

有关ADL5308的完整规格,请参考ADI公司的ADL5308数据手册。使用ADL5308-EVALZ评估板时,必须同时参阅数据手册和用户指南。

EVAL-ADL5308
评估ADL5308快速响应188 dB范围(10 pA至25 mA)对数转换器
ADL5308-EVALZ_ANGLE-web ADL5308-EVALZ_TOP-web ADL5308-EVALZ_BOTTOM-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adl5308的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览