ADIS16545

推荐新设计使用

自主等级,六自由度惯性传感器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 三轴数字陀螺仪
    • ±125°/sec、±450°/sec、±2000°/sec 动态范围选项
    • ±0.15° 轴间错位误差为 (1 σ)
    • ±0.15° 轴与封装间错位误差为 (1 σ)
    • 运行中偏置稳定性为 0.5°/小时(1 σ,ADIS16545-1BMLZ、ADIS16547-1BMLZ)
    • 0.07°/√小时角度随机游动(1 σ,ADIS16545-1BMLZ、ADIS16547-1BMLZ)
    • 63°/小时偏置重复性
  • 三轴加速计 ±8 g,±40 g
    • 运行偏置稳定性为 2.8 μg (ADIS16545)
    • 运行偏置稳定性为 13 μg (ADIS16547)
  • 三轴,角度增量和速度增量输出
  • 工厂校准的灵敏度、偏置和轴向对准
    • 校准温度范围:−40°C≤T C ≤ +85°C
  • SPI 兼容数据接口
  • 可编程操作和控制
    • 手动偏置校正控制
    • 可配置 FIR 滤波器,120 个抽头
    • 数字输入和输出:数据就绪、外部时钟
    • 采样时钟选项:内部或外部,包括直接同步或缩放同步
    • 惯性传感器连续监控
    • 惯性传感器按需自检
  • 单电源供电:3.0 V 至 3.6 V
  • 1200 g 机械冲击生存能力
  • 工作温度范围:−40°C 至 +105°C
ADIS16545
自主等级,六自由度惯性传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-ADIS16IMU1

ADIS1613x、ADIS1637x、ADIS1648x和ADIS1649x的分线板

特性和优点

  • 简化了许多ADIS16xxx器件至现有嵌入式处理器系统的原型连接。
  • 需要将一些ADIS16xxx器件连接至EVAL-ADIS2评估系统。
  • 配有一套M2x0.4机械螺丝和五金,以简化DUT连接。

产品详情

ADIS16IMU1/PCBZ是一款分线板产品,可用于各种ADIS16xxx IMU和陀螺仪。它提供一系列已攻M2x0.4mm机械螺纹孔,支持多种不同封装类型的直接安装;另外还有一个16引脚、双排、2mm连接接口,允许使用1mm扁平电缆(最长12英寸)与远程处理器板进行简单连接。

eval board
EVAL-ADIS-FX3

ADI FX3 iSensor® 评估系统

特性和优点

  • 以全采样率对 IMU 进行实时采样,不保证不会丢失数据。
  • 无需外部电源。(可以通过 USB 端口供电。)
  • 完全开源的 API、固件和评估 GUI。
  • 提供原理图
  • API 包括用于连接 MATLAB、Python、LabView 的包装库。

产品详情

EVAL-ADIS-FX3 是 iSensor 评估产品系列的最新成员,其设计初衷是为了给用户提供易于使用的解决方案,以在实验室和表征环境中捕获可靠的惯性数据。EVAL-ADIS-FX3 具有以最大吞吐量捕获惯性传感器数据的功能,同时与外部测试设备连接,并对外部触发信号做出反应。

除了启动重新设计的硬件平台之外,我们还开发了强大的 API,可帮助用户快速构建可捕获可靠传感器数据的自定义应用程序。我们在 API 中囊括了许多有用的功能,使设计人员能够在任何 .NET 兼容环境中表征传感器的性能。

应用

  • 惯性检测
  • 机器人
  • 自主驾驶
  • 平台稳定性

EVAL-ADIS16IMU1
ADIS1613x、ADIS1637x、ADIS1648x和ADIS1649x的分线板
EVAL-ADIS-FX3
ADI FX3 iSensor® 评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16545的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览