ADIS16505-3

推荐新设计使用
产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

ADIS16505-3
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
ADIS16505-x/PCB

ADIS16505 Breakout Board

特性和优点

  • Small size: 33.25mm x 30.75mm
  • Convenient connector: 16-pin (2x8), 2mm-pitch
  • Mounting holes (2.3mm diameter) in each corner (4x)
  • ADIS16505-1/PCBZ includes an ADIS16505-1BMLZ IMU
  • ADIS16505-2/PCBZ includes an ADIS16505-2BMLZ IMU
  • ADIS16505-3/PCBZ includes an ADIS16505-3BMLZ IMU

产品详情

The ADIS16505-x/PCBZ breakout boards provide a convenient method for establishing a prototype connection between each ADIS16505-xBMLZ IMU model and an embedded processor platform. Each ADIS16505-x/PCBZ breakout board connects to J1 on the EVAL-ADIS2 evaluation system, as well.

ADIS16505-x/PCB
ADIS16505 Breakout Board
ADIS16500 Breakout Board ADIS16500 Breakout Board ADIS16500 Breakout Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adis16505-3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览