ADIS16467

推荐新设计使用

精密 MEMS IMU 模块

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 三轴数字陀螺仪
    • ±125°/sec、±500°/sec、±2000°/sec 动态范围型号
    • 运行偏置稳定性为 2°/hr (ADIS16467-1)
  • 角度随机游走为 0.15°/√hr(ADIS16467-1 和 ADIS16467-2)
  • 轴间错位误差为 ±0.05°
  • 三轴数字加速计,±40 g
    • 运行偏置稳定性为 13 μg
  • 三轴,角度增量和速度增量输出
  • 工厂校准的灵敏度、偏置和轴向对准
    • 校准温度范围: −40°C 至 +85°C
  • SPI 兼容数据通信
  • 可编程操作和控制
    • 自动和手动偏置校正控制
    • 用于同步数据采集的数据就绪指示器
    • 外部同步模式: 直接、脉冲、缩放和输出
    • 惯性传感器按需自检
    • 闪存按需自检
  • 单电源供电 (VDD): 3.0 V 至 3.6 V
  • 2000 g 机械冲击生存能力
  • 工作温度范围: −40°C 至 +105°C
ADIS16467
精密 MEMS IMU 模块
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

3D 设计模型 1


评估套件

eval board
ADIS16IMU4/PCBZ

ADIS16IMU4分线板

特性和优点

  • ADIS1646x兼容分线板
  • 接口板尺寸:44mm x 47mm
  • M2x0.4mm安装硬件套件
  • 7mm平面接口垫片
  • 16引脚、12英寸扁平电缆
  • 符合RoHS标准

产品详情

ADIS16IMU4/PCBZ是一款器件套件,可简化ADIS16xxx IMU产品至嵌入式处理器开发平台或EVAL-ADIS评估系统的连接过程。 该套件内置四个关键器件: 接口板、独立器件、安装硬件和扁平电缆。

应用

  • 工业仪器仪表
  • 机器人技术
  • 平台稳定系统
  • 人员跟踪

eval board
EVAL-ADISIMU1-RPIZ

IMU转树莓派适配器板

特性和优点

  • 在树莓派平台上简化IMU的软件和应用原型制作
    • 直接安装进行软件开发
    • 扁平电缆安装用于应用测试和验证
  • 连接到ADIS16IMU1/PCBZ和ADIS16IMU4/PCBZ兼容IMU器件
  • 通过40引脚GPIO连接器可连接到树莓派3B+和4

产品详情

此适配器板可将ADI惯性测量单元(IMU)器件以即插即用的方式轻松连接到树莓派平台,从而提供应用和软件开发。

将IMU连接到此适配器板有两种方式。

  1. 使用随附的螺钉和安装位置直接安装电路板。
  2. 将IMU安装到单独的ADIS16IMU1/PCBZ或ADIS16IMU4/PCBZ分线板并使用16位置柔性扁平电缆连接到EVAL-ADISIMU1-RPIZ。

这既有助于软件开发,也可以进行实际应用验证,从而可以物理方式移动传感器。

eval board
EVAL-ADIS-FX3

ADI FX3 iSensor® 评估系统

特性和优点

  • 以全采样率对 IMU 进行实时采样,不保证不会丢失数据。
  • 无需外部电源。(可以通过 USB 端口供电。)
  • 完全开源的 API、固件和评估 GUI。
  • 提供原理图
  • API 包括用于连接 MATLAB、Python、LabView 的包装库。

产品详情

EVAL-ADIS-FX3 是 iSensor 评估产品系列的最新成员,其设计初衷是为了给用户提供易于使用的解决方案,以在实验室和表征环境中捕获可靠的惯性数据。EVAL-ADIS-FX3 具有以最大吞吐量捕获惯性传感器数据的功能,同时与外部测试设备连接,并对外部触发信号做出反应。

除了启动重新设计的硬件平台之外,我们还开发了强大的 API,可帮助用户快速构建可捕获可靠传感器数据的自定义应用程序。我们在 API 中囊括了许多有用的功能,使设计人员能够在任何 .NET 兼容环境中表征传感器的性能。

应用

  • 惯性检测
  • 机器人
  • 自主驾驶
  • 平台稳定性

ADIS16IMU4/PCBZ
ADIS16IMU4分线板
EVAL-ADISIMU1-RPIZ
IMU转树莓派适配器板
EVAL-ADIS-FX3
ADI FX3 iSensor® 评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16467的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览