ADGM1002
推荐新设计使用0Hz/DC至20 GHz、SPDT MEMS开关
- 产品模型
- 3
产品详情
- ADGM1002:直流至 20 GHz
- 插入损耗
- 6 GHz 时为 0.5 dB(典型值)
- 20 GHz 时为 0.9 dB(典型值)
- IIP3:76 dBm(典型值)
- 最大射频功率:30 dBm
- 导通电阻:3.4 Ω(典型值)
- 最大直流电流:150 mA
- 驱动寿命:1亿次循环(最少)
- 开关时间(tON):200 μ小号(典型)
- 集成 3.3 V 驱动器,可通过并行和 SPI 进行简单控制
- 可独立控制的开关
- 节省空间的集成无源元件
- 小,5.00 毫米× 4.00 mm× 0.90 毫米、24 引脚 LGA
- 温度范围:–40°C 至 +85°C
ADGM1001//ADGM1002/ADGM1003是一款宽带、单刀双掷(SP2T)开关,采用ADI公司的微型机电系统(MEMS)开关技术制造而成。利用该技术可实现小型、宽RF带宽、高线性、低插入损耗开关,其工作频率可低至0 Hz/DC,可满足各种RF和精密设备开关需求。该器件采用24引脚5.00 mm × 4.00 mm × 0.90 mm基板栅格阵列(LGA)封装。
集成式控制芯片可产生静电驱动该开关所需的高压,通过互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容型并行接口进行控制。所有开关都可单独进行控制。
多功能引脚名称只能通过相关功能来引用。
模式 | 带宽 | 最大射频功率 (dBm) | 直流信号范围 (V) | 最大直流电流 (mA) |
ADGM1001 | 直流至 34 GHz | 33 | ±6 | 200 |
ADGM1002 | 直流至 20 GHz | 30 | ±5 | 150 |
ADGM1003 | 直流至 16 GHz | 27 | ±3 | 75 |
应用
- ATE负载和探针板
- DC和高速环回测试
- 继电器替代方案
- 可重复配置型滤波器和衰减器
- 军用和微波无线电
- 蜂窝基础设施:5G毫米波
- 支持数字标准:PCIe Gen4/Gen5/Gen6、USB 3和USB 4、PAM 4
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADGM1002BCCZ | 24-Terminal Land Grid Array [LGA] | ||
ADGM1002BCCZ-R2 | 24-Terminal Land Grid Array [LGA] | ||
ADGM1002BCCZ-RL7 | 24-Terminal Land Grid Array [LGA] |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
MEMS开关 2 | ||
ADGM1304 | 推荐新设计使用 |
具有集成驱动器的 0 Hz/直流至 14 GHz 单刀四掷 MEMS 交换芯片 |
ADGM1004 | 推荐新设计使用 |
带集成驱动器的0 Hz至13 GHz、2.5kV HBM ESD SP4T MEMS开关 |
器件电源(DPS)和参数测量单元(PMU)ATE 1 | ||
AD5522 | 量产 | 集成16位电平设置DAC的四参数测量单元 |
正线性稳压器(LDO) 3 | ||
LT3045-1 | 推荐新设计使用 | 具 VIOC 控制功能的 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器 |
LT1962 | 推荐新设计使用 | 300mA、低噪声 、微功率 LDO 稳压器 |
ADP7142 | 推荐新设计使用 | 40 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adgm1002的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论