ADF7030

不推荐用于新设计

高性能、低功耗、169MHz ISM频段无线电收发器IC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RF频率范围: 169.4 MHz至169.6 MHz
  • 调制: 2GFSK、4GFSK
  • 数据速率:
    2GFSK: 2.4 kbps和4.8 kbps
    4GFSK: 6.4 kbps (仅Tx)
  • 1nA休眠电流

  • 接收器性能
    阻塞:97 dB(±10 MHz失调) t
    邻道抑制:66 dB
    灵敏度:−122 dBm
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADF7030

高性能、低功耗、169MHz ISM频段无线电收发器IC

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADF7030

ADF7030 评估板

产品详情

ADF7030子板(EVAL-ADF7030DB7Z)主要与EVAL-ADF7XXXMB4Z母板配合使用,该母板需要单独订购。 ADF7030布局使用单端PA和差分LNA的单独匹配电路。 该布局采用4层板堆叠和0402无源器件。


如需完整文档及其他支持,请联系当地的ADI 代理商


EVAL-ADF7030
ADF7030 评估板

最新评论

近期浏览