ADF5709

推荐新设计使用

9.85 GHz至20.5 GHz、宽带、MMIC VCO

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输出频率范围:9.85 GHz至20.5 GHz
  • 宽调谐带宽
  • 低单边带相位噪声:-83 dBc/Hz(100 kHz失调时)
  • 无需外部谐振器
  • 电源电流:VCC = 5 V时为70 mA(典型值)
  • 24引脚、3.90 mm × 3.90 mm、陶瓷LCC封装
ADF5709

9.85 GHz至20.5 GHz、宽带、MMIC VCO

ADF5709 Functional Block Diagram ADF5709 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LDO+ 1
LT3042 推荐新设计使用 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1
AD8065 量产 高性能、145 MHz FastFET™运算放大器
小数N分频PLL 1
HMC702 最后购买期限 集成扫频器的14 GHz 16位小数N分频PLL
整数N分频PLL 1
ADF41513 推荐新设计使用 26.5 GHz 整数 N/小数 N PLL 频率合成器
正线性稳压器(LDO) 1
ADM7150 推荐新设计使用 800 mA、超低噪声/高 PSRR LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADF41513

ADF41513 评估板

特性和优点

  • EV-ADF41513SD1Z
    • ADF41513频率合成器、100 MHz晶振、环路滤波器、USB接口和稳压器
  • EV-ADF41513SD2Z
    • EV-ADF41513SD1Z + HMC733 10 GHz至20 GHz VCO的所有特性
  • EV-ADF41513SD3Z
    • EV-ADF41513SD1Z + ADF5709 9.85 GHz至20.5 GHz VCO和LT3045/LT3042电压稳压器的所有特性
  • 从PC通过基于Windows的软件控制频率合成器的功能
  • 由外部6 V和25 V电源供电

产品详情

EV-ADF41513SD1Z 和 EV-AD41513SD2Z 评估板可用于评估 ADF41513 的所有特性。EV-ADF41513SD1Z 需要一个外部压控振荡器 (VCO)。EV-ADF41513SD2Z 包括板载 10 GHz 至 20 GHz HMC733 VCO。

EV-ADF41513SD1Z 具有微型 A (SMA) 连接器,用于将电荷泵输出 (VTUNE) 连接到 VCO 的调谐输入,并将锁相环 (PLL) 射频 (RF) 输入 (RFIN) 连接到 VCO 输出。

评估板的这两款变体都包括 ADF41513 频率合成器、100 MHz 基准电压源(晶体振荡器 (XO))、环路滤波器、通用串行总线 (USB) 接口、低噪声电压稳压器和用于将板连接到 PC USB 端口的 USB 电缆

为便于对频率合成器进行编程,请从 ADF41513 产品页面 www.analog.com/ADF41513 下载基于 Windows® 的软件。文件传输程序 (FTP) 用户名和密码印在评估板包装盒盖的内侧标签上。

此评估板需要 SDP-S(图 4),套件中未包含该产品。SDP-S 允许通过 USB 接口对 ADF41513 套件进行软件编程。使用这些评估板时,应参阅 ADF41513 数据手册,同时参阅本用户指南。

eval board
EVAL-ADF5709

评估ADF5709 9.85 GHz至20.5 GHz、宽带、MMIC VCO

特性和优点

  • 包含ADF5709宽带、MMIC VCO的独立评估板
  • 外部由5 V单电源供电

产品详情

EV-ADF5709用于评估ADF5709宽带、压控振荡器(VCO)的性能。本用户指南中的图1为EV-ADF5709板的实物照片。EV-ADF5709内置ADF5709、外部电源接头、电源去耦电容、VTUNE超小A型(SMA)连接器和2.92 mm、RF输出K连接器。无需软件接口即可控制ADF5709,同时该器件在开环模式下用作独立VCO。

有关ADF5709的完整详细信息,请参阅ADF5709数据手册,在使用EV-ADF5709时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。

EVAL-ADF41513
ADF41513 评估板
ADF4151 Evaluation Board - Top View ADF4151 Evaluation Board - Bottom View ADF4151 Evaluation Board
EVAL-ADF5709
评估ADF5709 9.85 GHz至20.5 GHz、宽带、MMIC VCO
ADF5709 Evaluation Board ADF5709 Evaluation Board - Top View ADF5709 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adf5709的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览