ADE9078

量产

高性能三相电能计量IC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 7个高性能模数转换器(ADC)
    • 信噪比(SNR):101 dB
    • 动态范围:10,000:1
    • 宽输入范围:±1 V,0.707 V rms(满量程)
    • 差分输入
  • 最大通道温度漂移:±25 ppm/°C(包括ADC、内部VREF和PGA漂移),支持集成外部标准元件的0.2类电表
  • 电能质量测量
    • 线路频率:各相测量一次
    • 过零检测、过零超时
    • 相位角度测量
  • 支持电流变压器(CT)和罗氏线圈(di/dt)传感器
    • 针对CT的多范围相位/增益补偿
    • 用于罗氏线圈的数字积分器
  • 灵活的波形缓冲器
    • 能够对波形再采样以确保每个线路周期有64点,方便外部谐波分析
    • 事件可触发波形存储
    • 简化数据收集,便于IEC 61000-4-7谐波分析
  • 高级计量特性集
    • 总有功功率、伏安无功(VAR)、伏安(VA)、瓦时、VAR时和VA时、基波VAR和VAR时
    • 基本VAR和VAR小时
    • 各相电流和电压有效值(xIRMS、xVRMS)
    • 支持有功电能标准:IEC 62053-21、IEC 62053-22;EN50470-3;OIML R46、ANSI C12.20
    • 支持无功电能标准:IEC 62053-23、IEC 62053-4
    • 高速通信端口
    • 10 MHz串行外设接口(SPI)
ADE9078
高性能三相电能计量IC
ADE9078 Functional Block Diagram ADE9078 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADE9000 量产

高性能、多相电能和电源质量测量IC

ADE7978 量产 用于三相分流电表的三相计量IC
ADE7878A 量产 多相、多功能电能计量IC,可测量各相的有功和无功功率
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADE9078

ADE9078 评估板

特性和优点

  • ADE9078的全功能评估板
  • PC控制结合系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC软件用于(时域和频域)的控制和数据分析
  • 独立工作能力

产品详情

EVAL-ADE9078EBZ评估板可对ADE9078电能计量IC的性能进行评估,且评估环境与实际3相电表的部署环境非常类似。该套件需要购买第二块板,即系统演示平台控制器板(EVAL-SDP-CB1Z)。ADE9078评估套件包含评估软件(采用LabVIEW®编写),通过PC接口可访问该器件的所有寄存器和特性。

使用评估板时,应同时参阅ADE9078数据手册和本用户指南。

EVAL-ADE9078
ADE9078 评估板
ADE9078 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ade9078的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览