ADE7878A

量产

多相、多功能电能计量IC,可测量各相的有功和无功功率

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高精度;支持EN 50470-1、EN 50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22和IEC 62053-23标准
  • 兼容三相三线或三相四线(三角形或星形)电表及其它三相配置
  • 测量各相及整个系统的总(基波和谐波)有功、无功和视在功率,以及基波有功/无功功率
  • TA = 25°C时,在1000:1的动态范围内有功和无功功率误差为0.1%(典型值)
  • TA = 25°C时,在3000:1的动态范围内有功和无功功率误差为0.2%(典型值)
  • 低纹波rms寄存器提供均值rms测量
  • 支持电流互感器和微分(di/dt)电流传感器
  • 零线电流输入采用专用ADC通道
  • 通过计算所有三相中相位电流之和的rms值,可估算零线电流测量值
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADE7878A
多相、多功能电能计量IC,可测量各相的有功和无功功率
提问

参考资料

了解更多

软件资源

ADE7878参考代码


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADE9000 量产

高性能、多相电能和电源质量测量IC

ADE9078 量产 高性能三相电能计量IC
ADE7978 量产 用于三相分流电表的三相计量IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADE7878A

ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A评估板

特性和优点

  • 评估板设计为与附随的软件配合使用,以实现全功能的三相电表
  • 可通过螺纹接线端子与外部传感器轻松连接
  • 可采用PCB插槽轻松地修改信号调理器件
  • CF1、CF2、CF3、IRQ0和IRQ1逻辑输出具有LED指示灯
  • 数字隔离的计量器件、基于USB与PC进行通信
  • 可选外部基准电压源,用于评估片内基准电压源
  • 基于PC COM端口的固件更新

产品详情

ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A均为高精度、三相电能计量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。 这些IC内置多个二阶Σ-Δ型模数转换器(ADC)、数字积分器、基准电压源电路及所有必需的信号处理电路,实现总(基波和谐波)有功/视在功率测量和有效值计算,以及基波有功/无功功率测量。

该用户指南介绍此评估套件的硬件、固件和软件功能。 该评估板包含NXP Semiconductors的IC和LPC2368微控制器。 电能计量IC及其相关的计量器件与微控制器之间进行了数字隔离。 微控制器采用USB接口与PC通信。

EVAL-ADE7878AEBZ和本用户指南以及ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A数据手册为ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A提供一个完整的评估平台。

该评估板设计用于评估作为电表的使用的ADE7854A/ ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A。 借助适当的电流传感器,该评估板可连接至一个测试基准或高压(240 V rms)测试电路。 片上电阻分压器网络为线路电压提供了衰减。

用户指南描述了如何连接电流传感器以获得较佳性能。 该评估板需要在P9连接器上使用一个3.3 V外部电源。 此外还需要适当的电流传感器。

EVAL-ADE7878A
ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A评估板

最新评论

近期浏览