ADAQ8088
量产具有增益和 ADC 驱动器的双路、差分、低通滤波器 µModule
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 双通道差分输入/输出
- 集成的 36 MHz、8 极点低通滤波器
- 低功耗
- 3 V 电源时为 213 mW(典型值)
- 2 个集成的全差分 ADC 驱动器
- 84 球、6 mm × 12 mm CSP_BGA 封装,球间距为 0.8 毫米
- 30 dB 最大差分增益
- 可调至最低 14 dB
- 增益误差:±0.2 dB
- 增益漂移:0.01 dB/°C(典型值)
- 2.7 V 至 3.3 V 电源电压范围
- 工作温度范围:−40°C 至 +85°C
- 内置电源去耦电容器
ADAQ8088 是双通道模拟系统封装 (SIP),集成了三个通用信号处理和调节模块,以支持各种解调器应用和数据采集应用。该套件集成了所有有源和无源组件,以在 I/Q 解调器的输出与模数转换器 (ADC) 的输入之间形成完整的信号链。该套件还在基带数据采集系统中的传感器输出和 ADC 输入之间形成完整的信号链。无需外部组件,即可正常运转。
每个通道均包含一个前置放大器,其后是一个具有 36 MHz、3 dB 频率的 8 极低通滤波器,以及一个经过优化的差分 ADC 驱动器,可以以高达 150 MSPS 的速度驱动 12 至 14 位流水线 ADC。ADAQ8088 采用 6 mm × 12 mm CSP_BGA 封装,可将高密度多通道系统的空间需求降至低点。
ADAQ8088 的工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
应用
- 中频宽带解调器
- 医学成像(连续波超声束形成)
- 相控阵系统
- 雷达
- 自适应天线
- 通讯接收器
- 射频链接
- 无线本地环路
- 射频仪器仪表
- 卫星调制解调器
- 基带数据采集系统
- 多通道数字化仪
- 超声波无损检测
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAQ8088BBCZ | 84-Ball CSP-BGA (12mm x 6mm x 1.5mm) |
这是最新版本的数据手册