ADAF1080

推荐新设计使用

集成式 8 mT AMR 磁场传感器和信号调节器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单轴、高精度、AMR 磁场传感器
    • 检测磁场轴上线性工作所需的最大磁场强度高达 ±8 mT
    • 输出噪声(噪声密度磁场等效):6 nT/√Hz
    • >100 dB 动态范围
    • 翻转线圈,用于在使用寿命和温度范围内校准电气偏移
    • 温度补偿输出
  • 集成精密仪表放大器
    • 带宽高达 2.2 MHz(增益 = 20)
    • 用于精密测量的可编程斩波
    • 支持宽带宽应用的同步特性
    • 比率输出能力可改善 PSRR
    • 1.8 V 至 5 V ADC 范围内的可编程增益
    • 模拟输出经优化可驱动 ADC
  • 易用特性
    • 用户可选且较宽的输出共模电压
    • 集成电气偏移消除功能
    • 集成诊断功能
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 电源电压范围:4.5 V 至 5.5 V
  • 提供 20 引脚 LFCSP 封装,带裸焊盘
ADAF1080
集成式 8 mT AMR 磁场传感器和信号调节器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADAF1080

评估 ADAF1080 集成式 ±8 mT AMR 磁场传感器

特性和优点

EVAL-ADAF1080SDZ

  • USB 接口
  • 软件控制
  • 集成放大器增益
  • 关断功能
  • 与 ADC 采样同步
  • 偏移归零和传感器复位
  • 外部访问连接器
  • 测量测试点

EVAL-ADAF1080-3EBZ 或 EVAL-ADAF1080-6EBZ

  • 非接触式电流测量
  • ±200 A 标称范围
  • 高达 ±640 A 的扩展范围
  • 小尺寸
  • 低噪声
  • 在使用寿命和温度范围内实现零偏移
  • 单路模拟输出
  • 即插即用

产品详情

ADI 公司提供两种评估板架构,用于评估 ADAF1080。

  • 凭借高性能且与 SDP-B 控制器板兼容的 ADAF1080,EVAL-ADAF1080SDZ 使用户能够简单快速地实现磁通量密度的准确测量。EVAL-ADAF1080SDZ 将 ADAF1080 用作精密场传感器,用户通过图形用户界面 (GUI) 可以进行快速评估。
  • EVAL-ADAF1080-3EBZ 或 EVAL-ADAF1080-6EBZ 包括板载低压差 (LDO) 稳压器、多个 ADAF1080 套件和求和放大器,可输出单路模拟电压。ADI 公司的这款评估板有两个版本。EVAL-ADAF1080-3EBZ 内置三个传感器,适用于经济高效的电流测量解决方案,EVAL-ADAF1080-6EBZ 内置六个传感器,适用于需要更高精度和抗干扰能力的应用。

ADAF1080 是一款单轴、高精度低磁场传感器,集成了信号调理功能。该套件内置集成信号调理放大器的低磁场各向异性磁阻 (AMR) 传感器,具有驱动器的翻转线圈和具有驱动器的校准线圈,可用于准确测量磁场。ADAF1080 可实现低噪声、宽动态范围测量,具有零电气偏移、宽带宽、低谐波失真以及集成功能。

EVAL-ADAF1080
评估 ADAF1080 集成式 ±8 mT AMR 磁场传感器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAF1080的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论