ADA4571-2

推荐新设计使用

双集成式AMR角度传感器和信号调理器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 用于冗余系统的高精度、双通道、隔离式AMR角度传感器
  • 角度范围:0°至180°
  • 典型角度误差:0.1°
  • 每通道模拟正弦和余弦输出
  • 比例输出电压,低热漂移和低长时间漂移
  • 可驱动逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)或Σ-Δ型ADC
  • 磁阻(MR)电桥温度补偿模式
  • 温度范围:-40°C至+150°C
  • 电源电压(VDD):3 V至5.5 V
  • 最小相位延迟
  • 采用16引脚SOIC封装
  • 通过汽车应用认证
ADA4571-2
双集成式AMR角度传感器和信号调理器
ADA4571-2 Functional Block Diagram ADA4571-2 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADA4571-2

ADA4571-2 评估板

特性和优点

  • USB 2.0接口
  • 跳线或计算机控制温度补偿模式使能
  • 跳线或计算机控制关断模式使能
  • 测量测试点和同轴电缆连接器

产品详情

EVAL-ADA4571-2显示了采用轴尾磁体配置的ADA4571-2。该评估套件由ADA4571-2母板、手动旋转安装座上的磁激励、USB接口和SDP-S控制器板组成。ADA4571-2产品页面上提供Windows®所需的LabVIEW 2013图形用户界面(GUI)软件。


EVAL-ADA4571-2集成一个板载5 V稳压器、一个6通道同步采样模数转换器(ADC)和跳线,可使能ADA4571-2内置的温度补偿和关断模式功能。母板还为器件的六路输出提供测试点和未填充的同轴电缆连接器。


SDP-S控制器板控制用于回读ADA4571-2输出的母板上的ADC,可更改ADA4571-2的数字输入,与GUI接口并通过USB连接向评估板供电。

EVAL-ADA4571-2
ADA4571-2 评估板
ADA4571-2 Evaluation Board ADA4571-2 Evaluation Board ADA4571-2 Evaluation Board EVAL-ADA4571-2 Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ada4571-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览