Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

ADA4254

推荐新设计使用

零点漂移、高电压、低功耗、可编程增益、仪表放大器

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 为 ADC 同步而优化
  • 低功耗:22 mW(±12 V 电源)
  • 从 1/16 V/V 至 128 V/V 的 12 个二进制增益步长
  • 3 个调节增益:1 V/V、1.25 V/V 和 1.375 V/V
  • ±60 V 保护输入多路复用器
  • 出色的直流精度
    • 低输入失调电压:±14 μV(最大值)
    • 低输入失调电压漂移:±0.08 μV/°C(最大值)
    • 通过 ROM 的增益校准
    • 低增益漂移:±1 ppm/°C(最大值)
    • 高 CMRR:116 dB 最小,G = 1 V/V
  • 低输入偏置电流:±1.5 nA(最大值)
  • 高输入阻抗
  • 集成式输入 EMI 滤波
  • 宽输入电源范围:±5 V 至 ±28 V
  • 专用输出放大器电源
  • 带特殊功能的 7 个 GPIO 端口
  • 连续芯片选择模式
  • 外部多路复用器控制
  • 激发电流源
  • 带校验和 (CRC) 支持的 SPI 端口
  • 内部故障检测
  • 断线测试电流
  • 片内测试多路复用器
  • 28 引脚,5 mm × 5 mm LFCSP,24 引脚 TSSOP
  • 额定温度范围:−40°C 至 +105°C
ADA4254
零点漂移、高电压、低功耗、可编程增益、仪表放大器
ADA4254 Functional Block Diagram ADA4254 Pin Configuration ADA4254 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4254

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

打开工具

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

SPICE 模型 1

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADA4254

ADA4254 评估板 

特性和优点

  • 支持快速模拟板试验和原型设计
  • 提供边缘安装型 SMA 连接器
  • 易于连接到测试设备和其他电路 

产品详情

ADA4254RU-EBZ 评估板旨在帮助用户评估 ADA4254,后者采用 24 引脚的紧缩小型封装 (TSSOP) 或 28 引脚的引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP)。图 1 和图 2 显示采用 TSSOP 封装的评估板的前后面。 

ADA4254RU-EBZ 评估板是一款 4 层印刷电路板 (PCB)。评估板可在输入和输出端使用微型 A (SMA) 边缘安装型连接器,以便有效连接到测试设备或其他电路。 

ADA4254RU-EBZ 评估板需要以下三种电源域。

  • 高压电源域由 VDDH 和 VSSH 电源引脚组成,通常分别为 +28 V 和 −28 V。
  • 模拟输出电源域 AVDD,通常为 5 V。
  • 数字电源域 DVDD,通常为 3.3 V。 

EVAL-ADA4254
ADA4254 评估板 
ADA4254RU-EBZ Image

最新评论

近期浏览