AD5677R
推荐新设计使用16 通道、12/16 位 nanoDAC+且具有2 ppm/°C基准电压源温度系数、I2C 接口
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高相对精度 (INL):±16 位时为最大值 4 LSB(仅限 AD5677R)
- TUE:±0.14% FSR(最大值)
- 失调误差:±1.5 mV(最大值)
- 增益误差:±0.06% FSR(最大值)
- 低漂移,2.5 V 基准电压源温度系数:2 ppm/°C(典型值)
- 40 mA 短路电流
- 宽工作范围
- 温度范围 −40°C 至 +125°C
- 2.7 V 至 5.5 V 电源电压范围
- 简化的实现方式
- 用户可选增益 1 或 2(通过 GAIN 引脚)
- 1.8 V 逻辑兼容
- 400 kHz、兼容 I2C 的串行接口
- 符合 RoHS 标准的 28 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP 封装
AD5673R/AD5677R为低功耗、16通道、12/16位、缓冲电压输出、数模转换器(DAC),内置2.5 V、2 ppm/°C内部基准电压源(默认使能)和增益选择引脚,满量程输出电压为2.5 V(增益 = 1)或5 V(增益 = 2)。采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。AD5673R/AD5677R采用28引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP),内置一个上电复位(POR)电路,确保DAC输出上电至并保持在零电平,直到执行一次有效的写操作为止。AD5673R/AD5677R还内置关断模式,在此模式下,将功耗降至2 μA(典型值)。
应用
- 光收发器
- 基站功率放大器
- 过程控制(可编程逻辑控制器(PLC)输入/输出卡)
- 工业自动化
- 数据采集系统
产品聚焦
- 更高通道密度:4 mm × 4 mm LFCSP内封装16个通道。
- 高相对精度 (INL)。
AD5673R(12位):±1 LSB(最大值)。
AD5677R(16位):±4 LSB(最大值)。 - 低漂移,2.5V片内基准电压源。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
器件驱动器 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5677RBCPZ-1 | 28-lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.95mm w/EP) | ||
AD5677RBCPZ-1-RL7 | 28-lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.95mm w/EP) | ||
AD5677RBCPZ-2 | 28-lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.95mm w/EP) | ||
AD5677RBCPZ-2-RL7 | 28-lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.95mm w/EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 4
学习如何开始使用Mbed 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Mbed支持 3
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD5677R
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad5677r的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论