AD5674

量产

具有2 ppm/°C基准电压源温度系数的16通道、12位nanoDAC+,SPI接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高性能
    • 高相对精度(INL):12位时最大±1 LSB
    • TUE:±0.14% FSR(最大值)
    • 偏置误差:±1.5 mV(最大值)
    • 增益误差:±0.06% FSR(最大值)
    • 低漂移、2.5 V基准电压源温度系数:2 ppm/°C(典型值)
    • 短路电流:40 mA
  • 宽工作范围
    • 温度范围:−40°C至+125°C
    • 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 简化实施方案
    • 用户可选增益:1或2(GAIN引脚)
    • 1.8 V逻辑兼容性
  • 带回读或菊花链的50 MHz串行外设接口(SPI)
  • 符合RoHS标准的28引脚、4 mm × 4 mm、LFCSP封装
AD5674
具有2 ppm/°C基准电压源温度系数的16通道、12位nanoDAC+,SPI接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD5674R

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD5679R

AD5679R/AD5679/AD5674R/AD5674评估板

特性和优点

  • 适用于 AD5679R 的功能完备的评估板
  • 多种连接选项
  • PC 控制配合 ADI 公司的 SDP 板一起使用

产品详情

该用户指南对AD5679R 16位、16通道、电压输出、数模转换器(DAC)EVAL-AD5679RSDZ操作进行详细说明。

EVAL-AD5679RSDZ允许用户快速进行AD5679R电路原型制作,并缩短设计时间。AD5679R采用2.7 V5.5 V单电源供电。AD5679R内部集成2.5 V基准电压源,输出电压范围为2.5 V5 V

EVAL-AD5679RSDZ通过系统演示平台(SDP-B)板与PCUSB端口连接。分析|控制|评估(ACE)软件可从EVAL-AD5679RSDZ产品页面下载,该软件与评估板配合使用,便于用户编程AD5679R。还提供外设模块接口(PMOD)连接,以便在不使用SDP-B板的情况下将微控制器连接至评估板。通过PMOD连接使用微控制器时,必须断开SDP-B板,否则用户无法运行ACE软件。

EVAL-AD5679RSDZADI公司的任意SDP-B板兼容,并可单独购买。图1显示了EVAL-AD5679RSDZSDP-B控制器板之间的典型连接。

有关完整详情,请参见AD5679R数据手册,使用EVAL-AD5679RSDZ时必须同时使用该用户指南与数据手册。

EVAL-AD5679RSDZ与AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679R的所有型号兼容。

EVAL-AD5679R
AD5679R/AD5679/AD5674R/AD5674评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5674的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览