MAX9700
量产1.2W、低EMI、无需滤波、D类音频放大器
1.2W、低EMI、无需滤波的D类音频放大器,以D类放大器的效率提供AB类放大器的性能,可有效节省电路板空间,延长电池寿命
- 产品模型
- 16
产品详情
- 无滤波放大器,符合FCC辐射标准, 符合100mm电缆传输标准
- 独特的扩频模式,与传统方案相比辐射性能改善5dB
- 可选外部SYNC输入
- 简单的主从配置,适合立体声操作
- 94%效率
- 为8Ω负载提供1.2W功率
- 0.01%低THD+N
- 高PSRR (217Hz时72dB)
- 集成的杂音抑制
- 低静态电流(4mA)
- 低功耗关断模式(0.1µA)
- 短路和过热保护
- 采用热效应好、节省空间的封装
- 10引脚TDFN封装(3mm x 3mm x 0.8mm)
- 10引脚µMAX封装
- 12引脚UCSP封装(1.5mm x 2mm x 0.6mm)
MAX9700单声道D类音频功率放大器具有AB类放大器的性能和D类放大器的效率,节省板上空间并延长电池寿命。采用D类结构,MAX9700可为8Ω负载提供1.2W功率,效率高达90%以上。低EMI调制方案省去了传统D类方案的输出滤波器。
MAX9700提供两种调制方案:固定频率(FFM)模式和扩频模式,扩频模式通过调制频率降低EMI辐射。此外,MAX9700振荡器可以通过SYNC输入同步到一个外部时钟,允许用户定义开关频率。SYNC输入还允许多个MAX9700级联并锁定频率,降低了时钟互调制所造成的干扰。器件具有全差分结构、全桥输出以及全面的杂音抑制功能。MAX9700的增益由内部设定(MAX9700A:6dB, MAX9700B:12dB, MAX9700C:15.6dB, MAX9700D:20dB),进一步减少了外部元件的数目。
MAX9700具有72dB高PSRR、0.01%低THD+N及90dB以上的SNR。短路和热过载保护可防止在故障发生时器件受到损坏。MAX9700采用10引脚TDFN封装(3mm x 3mm x 0.8mm)、10引脚µMAX®或12焊球UCSP™ (1.5mm x 2mm x 0.6mm)封装。MAX9700工作于-40°C至+85°C温度范围内。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- PDA
- 便携式音频
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9700AEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX9700AEUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX9700BEBC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX9700BEBC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX9700BETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX9700BETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX9700BEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX9700BEUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX9700CETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX9700CETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX9700DEBC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX9700DEBC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX9700DETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX9700DETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX9700DEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX9700DEUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX9700AEUB+ | 量产 | |
MAX9700AEUB+T | 量产 | |
MAX9700BEUB+ | 量产 | |
MAX9700BEUB+T | 量产 | |
MAX9700DEUB+ | 量产 | |
MAX9700DEUB+T | 量产 | |
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX9700BEBC+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX9700BEBC+T | 量产 | |
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX9700BETB+ | 量产 | |
MAX9700BETB+T | 量产 | |
MAX9700CETB+ | 量产 | |
MAX9700DETB+ | 量产 | |
MAX9700DETB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX9712 | 500mW、低EMI、无需滤波、D类音频放大器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9700的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论