MAX2120
MAX2120
量产完备的直接变频调谐器,用于DVB-S和免费广播系统
3.3V卫星调谐器,具有低噪声系数、高线性度,仅耗电330mW
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 925MHz至2175MHz频率范围
- 单片VCO:无需校准
- -75dBm至0dBm高动态范围
- 4MHz至40MHz集成可变带宽低通滤波器
- 单电源+3.3V ±5%
- 低功耗待机模式
- 用于多调谐器应用的多个2线地址
- 差分I/Q接口
- I²C 2线串行接口
- 极小的28引脚薄型QFN封装
MAX2120低成本、直接变频调谐器IC为卫星机顶盒和VSAT应用而设计。该IC适用于QPSK、数字视频广播(DVB-S)、DSS和免付费应用。
MAX2120使用宽带I/Q下变频器直接将卫星信号从LNB变频至基带。工作频率范围扩展到925MHz至2175MHz。
器件包含LNA和RF可变增益放大器、I和Q下变频混频器、具有可编程截止频率控制的基带低通滤波器和数字控制可变增益基带放大器。RF和可变增益基带放大器配合,可提供大于80dB的增益控制范围。该IC可真正兼容所有QPSK下变频器。
MAX2120包含完整的单片集成VCO以及完整的频率合成器。另外,片内晶体振荡器提供缓冲输出,用于驱动额外的调谐器和下变频器。通过2线串行接口完成合成器的编程和器件配置。该IC提供VCO自动选择(VAS)功能以自动选择适当的VCO。在多调谐器应用中,器件可以配置为两个2线接口地址中的一个。提供低功耗待机模式关断信号通路,而参考振荡器、数字接口和缓冲器电路保持工作,为单和多调谐器应用提供降低功耗的方法。
MAX2120是目前最先进的DBS调谐器。低噪声系数省去了外部LNA。组建完整的DVB、DBS或VSAT RF前端解决方案仅需少量无源器件。调谐器提供非常小的28引脚薄型QFN封装。
应用
- DirecTV和碟形网络DBS
- DVB-S
- 免费广播系统
- 双向卫星通信系统
- VSAT
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2120CTI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2120CTI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2120CTI+ | 量产 | |
MAX2120CTI+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2120的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论