MAX2112
MAX2112
量产完备的直接变频调谐器,用于DVB-S2系统
3.3V卫星调谐器,提供DVB-S2所要求的性能,仅消耗330mW功率
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 925MHz至2175MHz频率范围
- 单片VCO
- 低相位噪声:10kHz下-97dBc/Hz
- 无需校准
- 宽动态范围:-75dBm至0dBm
- 集成带宽可调的低通滤波器:4MHz至40MHz
- 单电源+3.3V ±5%供电
- 低功耗待机模式
- 用于多调谐器设计的2线地址
- 差分I/Q接口
- I²C 2线串行接口
- 极小的28引脚TQFN封装
MAX2112低成本、直接变频调谐器IC专为卫星机顶盒和VSAT应用设计。该IC适用于8PSK和数字视频广播(DVB-S2)设备。
MAX2112使用宽带I/Q下变频器直接将卫星信号从LNB变频至基带,工作频率范围可扩展到925MHz至2175MHz。
器件包含LNA和RF可变增益放大器、I和Q下变频混频器、具有可编程截止频率的基带低通滤波器和数字控制可变增益基带放大器。RF和可变增益基带放大器相结合,可提供大于80dB的增益控制范围。该IC兼容于所有DVB-S2解调器。
MAX2112在单芯片内集成了VCO以及完整的分数N分频频率合成器。另外,片内晶体振荡器提供缓冲输出,用于驱动额外的调谐器和解调器。通过2线串行接口完成合成器的编程和器件配置。该IC提供VCO自动选择(VAS)功能,自动选择适当的VCO。在多调谐器应用中,器件可以配置成两个2线接口地址的其中之一。低功耗待机模式下关断信号通路,参考时钟振荡器、数字接口和缓冲器则保持工作,为单调谐器和多调谐器应用提供有效的低功耗操作。
MAX2112是目前最先进的DBS调谐器,低噪声系数省去了外部LNA,仅需少量无源元件即可组建完整的DVB-S2前端方案。调谐器提供微小的28引脚薄型QFN封装。
应用
- DirecTV和碟形网络DBS
- DVB-S2
- VSAT
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2112CTI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2112CTI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2112ETI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2112ETI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2112ETI/GG8 | Thin Quad Flatpack, No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2112CTI+ | 量产 | |
MAX2112CTI+T | 量产 | |
MAX2112ETI+ | 量产 | |
MAX2112ETI+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
TV调频器 1 | ||
MAX2120 | 量产 | 完备的直接变频调谐器,用于DVB-S和免费广播系统 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2112的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论