MAX20796

量产

双相可扩展集成电压调节器,带PMBus接口

尺寸最小的高效、60A全集成双相开关电源稳压器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 92%峰值效率;满载效率为90% @ VIN = 12V,VOUT = 1V
  • 4.5V至16V工作电压范围
  • 0.5V至5.5V输出电压范围
  • 0.5V至5.0V输出启动电压范围,直接反馈
  • 集成环路补偿
  • 支持耦合电感或分立式电感工作
  • PMBus Rev 1.3兼容接口
  • 可配合外部电源工作,提高功率容量
  • 内置线性稳压器,可从单电源供电
  • 可选外部LDO FET,增强散热性能
  • 可通过引脚配置工作参数
    • 32个PMBus地址
    • 输出电压
    • 开关频率
    • 过流保护(OCP)门限
    • 软启动时间
    • 环路补偿
  • 连续传导工作模式
  • 集成高精度电流和温度检测
  • 单调启动和关断,支持预偏置启动(两相工作)
  • 快速峰值过流保护和平均过流保护
  • 低电平有效RESTORE输入引脚用于复位输出电压
  • 工作结温范围:-40°C至125°C
  • 封装:35引脚、4 ×10.5mm、0.5mm焊距、FC2QFN
MAX20796
双相可扩展集成电压调节器,带PMBus接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX20796DL3EVKIT

MAX20796和MAX20766评估套件

特性和优点

  • 4.5V至16V输入电压范围
  • 1.8V至5V输出电压范围
  • 为输入和输出端提供香蕉插孔
  • SMB同轴电缆插孔,用于输出电压测量以及SYNC时钟输入和输出
  • 可配置输出电压和补偿参数
  • 可调节限流值
  • PMBus连接头,用于连接MAXPOWERTOOL002#转换器
  • FAULT和PG输出
  • 使能输出和使能输入去抖电路
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20796分立电感评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX20796全集成、双相工作开关稳压器。可在评估板上安装MAX20766,实现三相开关调节器操作。评估板工作在4.5V至16V输入电压范围,支持1.8V至5V输出电压范围。评估板使用MAX20796,采用经过验证的8层PCB设计。

应用

  • 通信、网络、服务器和存储设备
  • I/O和辅助电源
  • 存储器VDDQ
  • 微处理器芯片组
  • 负载点稳压器

eval board
MAXPOWERTOOL002

USB-to-PMBus Interface Dongle for Power Products

产品详情

The MAXPOWERTOOL002# is an interface adapter between a host PC (IBM™-compatible) and Analog Devices' PMBus compatible eval boards for power solutions such as hot swaps, 12V multiphase controllers, and 12V point of load devices. The interface to the host PC is a standard type-A to mini-B USB cable. The interface to the eval board is through a 16-pin ribbon cable that carries the PMBus commands.

The MAXPOWERTOOL002# is intended to be used with Analog Devices’s Digital PowerTool GUI, and it works with the following devices: MAX20751, MAX20754, MAX20710, MAX20730, MAX20743, MAX20734, MAX20796, MAX20810, MAX20815, MAX16550, MAX16545B/C.

MAX20796DL2EVKIT

MAX20796和MAX20766评估套件

特性和优点

  • 4.5V至16V输入电压范围
  • 1.8V至5V输出电压范围
  • 为输入和输出端提供香蕉插孔
  • SMB同轴电缆插孔,用于输出电压测量以及SYNC时钟输入和输出
  • 可配置输出电压和补偿参数
  • 可调节限流值
  • PMBus连接头,用于连接MAXPOWERTOOL002#转换器
  • FAULT和PG输出
  • 使能输出和使能输入去抖电路
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20796分立电感评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX20796全集成、双相工作开关稳压器。可在评估板上安装MAX20766,实现三相开关调节器操作。评估板工作在4.5V至16V输入电压范围,支持1.8V至5V输出电压范围。评估板使用MAX20796,采用经过验证的8层PCB设计。

应用

  • 通信、网络、服务器和存储设备
  • I/O和辅助电源
  • 存储器VDDQ
  • 微处理器芯片组
  • 负载点稳压器

MAX20796DL3EVKIT
MAX20796和MAX20766评估套件
MAXPOWERTOOL002
USB-to-PMBus Interface Dongle for Power Products
MAX20796DL2EVKIT
MAX20796和MAX20766评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20796的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览