LTC7883
LTC7883
推荐用于新设计具有数字电源系统管理功能的四输出PolyPhase降压型DC/DC电压模式控制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 与 PMBus/I2C 兼容的串行接口
- 监控电压、电流、温度和故障
- 编程电压、软启停、时序监控、裕度、AVP 和 OV/UV/OC 限值
- 3V ≤ VINSNS ≤ 38V, 0.1V (受 DrMOS tON_MIN 的限制) ≤ VOUT ≤ 5.25V
- ±0.5% 输出电压误差
- 在 250kHz 至 2.5MHz 范围内可编程 PWM 频率或外部时钟同步
- 精确 PolyPhase® 均流
- 带故障记录和 ECC 功能的内部 EEPROM
- IC 电源范围:3V 至 13.2V
- 电阻器或电感器 DCR 电流检测
- 电源正常输出电压监控器
- 支持启动到预偏置负载
- 适用于关键参数的可选电阻器编程
- 99 引脚 BGA 封装 (9mm × 7.5mm)
LTC7883是一款四通道、多相DC/DC同步降压型开关稳压控制器,具有符合PMBus标准的串行接口。它使用恒频、前沿调制、电压模式架构,可实现出色的瞬态响应和输出调节性能。每个PWM通道可使用各种3.3V兼容功率级(包括电源模块、DrMOS或分立FET驱动器)产生0.1V至5.25V的输出电压。LTC7883器件可以并行工作,支持多达8相的PolyPhase轨的理想相量定位。
系统配置和监测由LTpowerPlay®软件工具提供支持。LTC7883串行接口可用于回读输入电压、输出电压和电流、温度以及故障状态。大多数工作参数可以通过数字接口设置或存储在内部EEPROM供上电时使用。也可使用外部配置电阻对开关频率和相位、输出电压和器件地址进行设置。
应用
- 高电流分布式电源系统
- 服务器、网络和存储设备
- 智能高能效电源调节
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC7883AY#E0008-1PBF | 99-Lead (9mm × 7.5mm × 1.52mm) | ||
LTC7883AY#PBF | 99-Lead (9mm × 7.5mm × 1.52mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 2, 2022 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTC7883AY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7883的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论