LTC7131-1

推荐新设计使用

集成PMBus接口的25A单芯片同步DC/DC降压转换器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • VIN范围4.5V至20V:
  • 在整个温度范围内的VOUT总精度为1%
  • 单电阻器可编程基准电压:0.4V至3.5V
  • 与PMBus兼容的串行接口:
    • 可编程输出电压边限:0.1%解析度的最高±25%的VOUT范围
    • 回读平均和峰值温度、电流和电压(25Hz刷新率)
    • 故障状态
  • 可锁相固定频率最高达2MHz
  • 上电时间少于1ms
  • 可选的外部基准输入:
  • 引脚可选输出电压快速边限
  • 带引脚可编程阈值和滤波延迟的电源良好标记
  • 差分远程输出电压感应
  • 主关断模式:电源电流125μA
  • 2相时钟输出(50A负载)
  • 采用耐热性能增强型6.25mm×7.5mm×2.22mm BGA封装
LTC7131-1
集成PMBus接口的25A单芯片同步DC/DC降压转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7131-1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2824A-A

LTC7131-1 | 集成PMBus接口的25A单芯片同步DC/DC降压转换器

产品详情

演示电路2824A-A是一款单输出降压型转换器,具有4.5V至20V输入电压范围,采用集成PMBus接口的25A单芯片同步降压转换器LTC7131-1。输出电压可在0.4V至4V范围内调节,转换器可提供最大25A负载电流。

DC2824A-A上电至默认设置,并基于配置电阻器供电,无需任何串行总线通信,从而可轻松评估DC/DC转换器。

如需全面了解该器件的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上,并使用ADI公司的USB转PMBus加密狗DC1613A连接到该板。

用户借助LTpowerPlay,可监控故障状态,并实时遥测输入和输出电压、输入和输出电流以及内部IC芯片温度。可编程参数包括器件地址、输出电压、开/关控制以及对输出过压和输出过流的故障响应。

LTC7131-1数据手册提供完整的器件、运行和应用信息,必须配合DC2824A-A快速入门指南一起阅读。

DC2824A-A
LTC7131-1 | 集成PMBus接口的25A单芯片同步DC/DC降压转换器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7131-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览