LT3798

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LT3798
量产具备有源 PFC 功能的隔离型 No Opto 耦合器反激式控制器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 具极少外部组件的隔离型 PFC 反激式控制器
- VIN 和 VOUT 仅受限于外部组件
- 有源功率因数校正
- 低谐波失真
- 无需光耦合器
- 恒定电流和恒定电压调节
- 准确的已调电压和电流 (典型准确度为 ±5%)
- 符合能源之星标准 (无负载操作时的功耗 <0.5W)
- 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
LT®3798 是一款恒定电压 / 恒定电流隔离型反激式控制器,它将有源功率因数校正 (PFC) 功能电路与输出电压反馈所需的 No Opto 耦合器整合在一个单级转换器。通过以有源的方式调节输入电流,基于 LT3798 的设计能实现 >0.97 的功率因数,从而提供了与大多数谐波电流发射要求的相符性。
LT3798 非常适合于众多的离线式应用。输入范围可以调高或调低,这主要取决于外部组件的选择。在输出功率级高达 100W 的情况下,该器件可实现超过 86% 的效率。此外,LT3798 还可以容易地设计到高 DC 输入应用中。
应用
- 离线式 5W 至 100W+ 应用
- 高 DC VIN 隔离应用
- 离线式总线转换器 (12V、24V 或 48V 输出)
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 4
视频 4
产品选型卡 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3798EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3798EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3798HMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3798HMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3798IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3798IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3798MPMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3798MPMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT3798EMSE#PBF | 量产 | |
LT3798EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3798IMSE#PBF | 量产 | |
LT3798IMSE#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3798EMSE#PBF | 量产 | |
LT3798EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3798HMSE#PBF | 量产 | |
LT3798HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3798MPMSE#PBF | 量产 | |
LT3798MPMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3798EMSE#PBF | 量产 | |
LT3798EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3798HMSE#PBF | 量产 | |
LT3798HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3798IMSE#PBF | 量产 | |
LT3798IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3798MPMSE#PBF | 量产 | |
LT3798MPMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT3798HMSE#PBF | 量产 | |
LT3798HMSE#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT3798IMSE#PBF | 量产 | |
LT3798IMSE#TRPBF | 量产 | |
7月 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LT3798IMSE#PBF | 量产 | |
LT3798IMSE#TRPBF | 量产 | |
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3798IMSE#PBF | 量产 | |
LT3798IMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3798/LT8309 Demo Circuit - Energy Star Compliant Isolated Converter (85-150VAC to 5V @ 2.2A)
- LT3798 Demo Circuit - Isolated No Opto-Coupler Flyback Controller with Active PFC (90-265VAC to 24V @ 2A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3798
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3798的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论