ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT3045-1
推荐新设计使用具 VIOC 控制功能的 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 超低 RMS 噪声:0.8μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 超低点噪声:2nV/√Hz (在 10kHz)
- 超高 PSRR:76dB (在 1MHz)
- 输出电流:500mA
- 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
- 单个电容器改善噪声和 PSRR
- 100μA SET 引脚电流:±1% 初始准确度
- VIOC 引脚用于控制上游稳压器以较大限度地减少功率耗散
- 可由单个电阻器设置输出电压
- 可编程电流限值
- 低压差电压:260mV
- 输出电压范围:0V 至 15V
- 可编程电源良好
- 快速启动能力
- 精准的使能 / UVLO
- 可并联多个器件以降低噪声和提供较高的电流
- 具折返的内部电流限制
- 最小输出电容器:10μF (陶瓷)
- 反向电池和反向电流保护
- 12 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装
LT®3045-1 是一款高性能低压差线性稳压器,其采用 LTC 的超低噪声和超高 PSRR 架构以为对噪声敏感的应用供电。LT3045-1 被设计为后随一个高性能电压缓冲器的高精度电流基准,其可容易地通过并联以进一步降低噪声、增加输出电流和在 PCB 上散播热量。除了 LT3045 的特性集之外,LT3045-1 还内置了一种用于控制一个上游开关转换器的 VIOC 跟踪功能,以在 LT3045-1 的两端保持一个恒定的电压,从而较大限度地减少功率耗散。
该器件可在 260mV 典型压差电压条件下提供 500mA。工作静态电流的标称值为 2.3mA,并在停机模式中减小至 <<1μA。LT3045-1 的宽输出电压范围 (0V 至 15V) 及保持单位增益操作的能力可提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整率,这与设定的输出电压无关。此外,该稳压器还拥有可编程电流限值、快速启动能力和用于指示输出电压调节的可编程电源良好。
LT3045-1 可在采用一个 10μF (最小值) 陶瓷输出电容器的情况下实现稳定。内置保护功能电路包括反向电池保护、反向电流保护以及具折返的内部电流限制和具迟滞的热限制。LT3045-1 采用耐热性能增强型12引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装。
应用
- RF 电源:PLL、VCO、混频器、低噪声放大器 (LNA)、功率放大器 (PA)
- 非常低噪声仪表
- 高速 / 高精度数据转换器
- 医疗应用:成像、诊断
- 精准型电源
- 用于开关电源的后置稳压器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 2
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3045EDD-1#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3045EDD-1#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3045EMSE-1#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3045EMSE-1#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3045IDD-1#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3045IDD-1#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3045IMSE-1#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3045IMSE-1#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3045EMSE-1#PBF | 量产 | |
LT3045EMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3045IMSE-1#PBF | 量产 | |
LT3045IMSE-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LT3045-1 Demo Circuit - Ultralow Noise LDO (3.8-20V to 3.3V @ 500mA)
- LT3045-1 Demo Circuit - Paralleled Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR LDO Regulator (3.5-20V to 3.3V @ 2A)
- LT3045-1 - LDO Linear Regulators, LT8608 - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3045
- LT3045-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。