LT1768

量产

用于实现宽调光范围和最大灯寿命的高功率 CCFL 控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超宽的多模式调光 (Multimode DimmingTM) 范围
  • 具有控制多个荧光灯的能力
  • 可编程 PWM 调光范围和频率
  • 精准的最大和最小灯电流实现了灯寿命的最大化
  • 在所有的电源和负载条件下均没有灯闪烁现象
  • 灯开路检测和保护
  • 350kHz 开关频率
  • 1.5A MOSFET 栅极驱动器
  • 100mV 电流检测门限
  • 5V 基准电压输出
  •  16 引脚 SSOP 封装
LT1768
用于实现宽调光范围和最大灯寿命的高功率 CCFL 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
DC354A

LT1768CGN | 具有超宽多模调光范围的高功率双通道CCFL电源

产品详情

DC354A:Lt1768用于实现宽调光范围并尽可能延长灯使用寿命的高功率CCFL控制器演示板。

DC354A
LT1768CGN | 具有超宽多模调光范围的高功率双通道CCFL电源

最新评论