LT1509
LT1509
量产功率因数和 PWM 控制器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- PFC 和 PWM 单芯片解决方案
- 同步操作高达 300kHz
- 在 20:1 的负载电流范围内的功率因数为 99%
- 电压模式 PWM
- 瞬时过压保护
- 专用过压保护 (OVP 引脚)
- 极小的线路电流死区
- 250μA 的典型启动电源电流
- 线路开关噪声滤波器
- 低静态电流:13mA
- 快速 2A 峰值电流栅极驱动器
- 单独的软启动控制
LT®1509 是一款适合通用离线式开关电源的完整解决方案,该器件采用了有源功率因数校正。LT1509 的 PFC 部分与 LT1248 PFC 控制器相同,唯一的差别是前者去掉了 EN/SYNC 引脚,这是因为 PFC 和 PWM 是在内部进行同步的。
电流模式 PWM 部分 (LT1508 是电压模式的对应器件) 包含所有的主端功能,以把 PFC 预调节高电压输出转换为一个隔离式低电压输出。PWM 占空比在内部被限制为 47% (最大值为 50%) 以防止发生变压器饱和。当 PFC 输出达到预设电压时,PWM 软启动开始。在出现短暂的电压丢失情况下,PWM 将在 PFC 输出电压降至低于预设值的 73% 时被关断。
应用
- 通用的功率因数校正电源和前置稳压器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1509CN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1509CSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1509CSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1509IN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1509ISW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1509ISW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LT1509CN#PBF | 量产 | |
LT1509IN#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1509CSW#PBF | 量产 | |
LT1509CSW#TRPBF | 量产 | |
LT1509ISW#PBF | 量产 | |
LT1509ISW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字温度传感器 1 | ||
LTC2991 | 推荐新设计使用 | 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1509
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1509的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论