LT1182
量产CCFL / LCD 对比度开关稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 宽输入电压范围:3V 至 30V
- 低静态电流
- 高开关频率:200kHz
- CCFL 开关:1.25A,LCD 开关:625mA
- 接地或浮动灯配置
- 灯开路保护
- 正或负对比度能力
LT1182 / LT1183 是双通道电流模式开关稳压器,可提供用于冷阴极荧光灯 (CCFL) 和液晶显示器 (LCD) 对比度的控制功能。LT1184 / LT1184F 则仅提供 CCFL 对比度控制功能。这些 IC 包含高电流、高效率开关、一个振荡器、一个基准、输出驱动逻辑电路、控制部件和保护电路。LT1182 允许执行正或负电压 LCD 对比度操作。LT1183 可执行单极性对比度操作并通过管脚引出了一个内部基准。LT1182 / LT1183 支持接地和浮动灯配置。LT1184F 支持接地和浮动灯配置。LT1184 则仅支持接地灯配置。LT1184 / LT1184F 通过管脚把基准引出,以简化灯电流的设置。
应用
- 笔记本电脑和掌上型电脑
- 便携式仪器
- 汽车用显示器
- 零售终端
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
规范通知 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1182CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1182CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1182IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1182IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1182CS#PBF | 量产 | |
LT1182CS#TRPBF | 量产 | |
LT1182IS#PBF | 量产 | |
LT1182IS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1182CS#PBF | 量产 | |
LT1182CS#TRPBF | 量产 | |
LT1182IS#PBF | 量产 | |
LT1182IS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1182
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1182的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论