eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT1054

量产

具稳压器的开关电容器电压转换器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输出电流:
    • 100mA (LT1054)
    • 125mA (LT1054L)
  • 用于稳压的基准和误差放大器
  • 低损耗:1.1V (在 100mA)
  • 工作范围:
    • 3.5V 至 15V (LT1054) 
    • 3.5V 至 7V (LT1054L)
  • 外部停机
  • 外部振荡器同步
  • 可并联
  • 引脚与 LTC®1044 / ICL7660 兼容
  • 采用 SW16 和 SO-8 封装

LT1054
具稳压器的开关电容器电压转换器
LT1054/LT1054 Voltage Loss Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
非稳压倍压/反相电荷泵 1
LTC3261 推荐新设计使用 高电压、低静态电流的负输出充电泵
稳压反相电荷泵 1
LTC3260 推荐新设计使用 低噪声、双通道电源的负输出充电泵
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
ADALM-BUCK-ARDZ

Companion board for Buck Converter Basics Active Learning lab exercise

特性和优点

  • Allows all of the experiments from the Buck Converter Basics lab exercise to be performed without having to build the circuit on a breadboard.
  • Illustrates important concepts related to buck regulators
    • Inductor Ripple Current vs. inductance
    • Output ripple vs. output capacitance
    • Open-loop vs. closed loop operation
  • Compatible with Arduino Uno for demonstrating closed-loop operation and duty cycle vs. voltage relationships.

产品详情

The Buck Converter Basics Active Learning lab exercise demonstrates key concepts related to buck converters, but the circuits can be difficult to assemble with parts from the ADALP2000 parts kit. The ADALM-BUCK-ARDZ board allows all of the experiments from to be performed quickly and easily without having to build and debug the circuit on a breadboard.

ADALM-BUCK-ARDZ
Companion board for Buck Converter Basics Active Learning lab exercise
ADALM-BUCK-ARDZ

最新评论

近期浏览