ADI多通道源测量单元(SMU)解决方案
ADI多通道源测量单元(SMU)解决方案
采用ADI的四象限参数测量单元AD5522实现的高集成度、精密、较大功率SMU解决方案。可以用作带有精密测量功能的低噪声、精密、可编程电源或者负载使用,提供四个通道,每通道最大50V5A的输出能力。也可以在ATE设备中作为对输出电压或者电流有较大需求的参数测量单元使用,比如LED测试,功率器件测试等。
ADI为您提供:
- 高集成度,支持全象限工作并且带有完整电压或电流保护钳位功能
- 可由用户自由配置的补偿网络,方便匹配具有不同电器特性的负载
- 小于10mV的低输出噪声和最大50V5A的输出能力
- 多个RANGE的检流功能,支持从安培级到纳安级电流测量
﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

设计资源
应用笔记和技术文章
- Application Note AN-1574:采用PMU AD5522及16位ADC AD7685的ATE应用参数测量单元和支持器件
- MT-034 Tutorial:电流反馈(CFB)运算放大器
- MT-057 Tutorial:高速电流反馈运算放大器
- Design Note DN513:高压CMOS放大器可使用单个IC实现高阻抗检测
- User Guide UG-1870:评估AD7606C-18 8通道DAS,内置18位、1 MSPS双极性输入、同步采样ADC
设计工具