HMC694LP4
量产
模拟可变增益放大器,采用SMT封装,6 - 17 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽增益控制范围: 23 dB
- 单控制电压
- 输出IP3(最大增益): +30 dBm
- 输出P1dB: +22 dBm
- 无需外部匹配
- 24引脚4x4 mm SMT封装: 16 mm²
HMC694LP4E是一款GaAs MMIC PHEMT模拟可变增益放大器,工作频率范围为6至17 GHz。 该放大器适合微波无线电应用,提供高达22 dB增益、+22 dBm输出P1dB、+30 dBm输出IP3(最大增益时),同时在+5V电源下功耗仅为175 mA。 提供栅极偏置引脚(Vctrl)使可变增益控制高达23 dB。 HMC694LP4E提供出色的增益平坦度,适合EW、ECM和雷达应用。 HMC694LP4E采用符合RoHS标准的4x4 mm QFN无引脚封装,与高容量表贴制造技术兼容。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- EW和ECM
- X频段雷达
- 测试设备
参考资料
质量文档 3
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC694LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC694LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC694LP4E | 量产 | |
HMC694LP4ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC694LP4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论