ADI精密隔离式栅极驱动和检测信号链
向电气化过渡需要使用更小、更高效、更安全的逆变器和电源转换系统。此外,使用SiC和GaN等最新电源开关技术进行设计也非常具有挑战性。
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
    ADI精密隔离式栅极驱动和检测信号链

    2022-06-09

    向电气化过渡需要使用更小、更高效、更安全的逆变器和电源转换系统。此外,使用SiC和GaN等最新电源开关技术进行设计也非常具有挑战性。

    ADI公司的隔离栅极驱动和检测精密信号链将隔离栅极驱动器、放大器、电源和精密ADC组合在一起,以实现简单、快捷的解决方案。涵盖逆变器和直流-交流信号路径的实施方案,包括克服驱动高性能SiC电源器件的挑战,以及短路保护的考虑因素。这些平台采用模块式设计,可以针对具体应用进行调节,适合小型机器人到安全关键应用,例如需要多个通道进行监测和保护的汽车应用。为信号链设计快速查找合适的精密组件和配套的电源组件,以实现开关监测、系统级温度和IV测量、监测和保护功能。

    查找完整的驱动解决方案,提供出色的栅极驱动、短路保护、低延迟、工作电压、高频开关和快速错误响应性能,以及支持可扩展监控的解决方案,以实现良好的检测精度、速度和高分辨率。观看本视频,详细了解ADI公司的隔离式栅极驱动和检测精密信号链的功能。

    ADI精密隔离式栅极驱动和检测信号链
    向电气化过渡需要使用更小、更高效、更安全的逆变器和电源转换系统。此外,使用SiC和GaN等最新电源开关技术进行设计也非常具有挑战性。
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
      ADI精密隔离式栅极驱动和检测信号链

      2022-06-09

      向电气化过渡需要使用更小、更高效、更安全的逆变器和电源转换系统。此外,使用SiC和GaN等最新电源开关技术进行设计也非常具有挑战性。

      ADI公司的隔离栅极驱动和检测精密信号链将隔离栅极驱动器、放大器、电源和精密ADC组合在一起,以实现简单、快捷的解决方案。涵盖逆变器和直流-交流信号路径的实施方案,包括克服驱动高性能SiC电源器件的挑战,以及短路保护的考虑因素。这些平台采用模块式设计,可以针对具体应用进行调节,适合小型机器人到安全关键应用,例如需要多个通道进行监测和保护的汽车应用。为信号链设计快速查找合适的精密组件和配套的电源组件,以实现开关监测、系统级温度和IV测量、监测和保护功能。

      查找完整的驱动解决方案,提供出色的栅极驱动、短路保护、低延迟、工作电压、高频开关和快速错误响应性能,以及支持可扩展监控的解决方案,以实现良好的检测精度、速度和高分辨率。观看本视频,详细了解ADI公司的隔离式栅极驱动和检测精密信号链的功能。