DS2712

量产

散装NiMH电池充电器

NiMH电池充电检测,可防止对碱性电池充电

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 对1或2节NiMH电池充电
  • 检测,并避免对碱性电池充电
  • 对深度放电的电池进行预充
  • NiMH快速充电,灵敏度为2mV (典型值)的-ΔV结束判据
  • 监控电压,温度和时间,以保证安全和作为辅助结束判据
  • 调节充电电流
    • 线性控制(DS2711)
    • 开关模式控制(DS2712)
  • 驱动PMOS或PNP型通道元件,开关或光耦
  • 与常用光耦和集成原边PWM控制器兼容
  • 小型16引脚SO封装或TSSOP封装
DS2712
散装NiMH电池充电器
DS2711、DS2712:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DS2711K

DS2711和DS2712评估板

特性和优点

  • 可对两节串联或并联电池充电
  • 对AA或AAA型电池充电
  • 提供线性或开关模式电流调节
  • 采用外部电流调整环路充电时,可旁路板上电流调整电路
  • 监测温度、电压以及充电时间
  • 可调节电阻检测门限,避免对碱性电池充电
  • 可通过电阻编程的充电时间监视器

产品详情

DS2711/DS2712评估板允许用户评估DS2711和DS2712的所有功能。该设计允许将DS2711或DS2712设置为任意可能的充电配置。评估板支持对单节、两节串联以及两节并联的AA或AAA型NiMH电池充电。评估板还允许用户选择板上稳压源作为充电电源,或者是板上充电调节环路和独立的DS2711/12供电电源,也可以选择外部充电电源。通过监测温度、电压以及充电时间,确保安全充电。该评估板还可以检测出碱性电池并避免对碱性电池充电。

应用

  • 台式/单机充电器(AAA/AA)
  • 数码相机
  • 游戏机
  • 音乐播放器
  • 玩具

DS2712K

DS2711和DS2712评估板

特性和优点

  • 可对两节串联或并联电池充电
  • 对AA或AAA型电池充电
  • 提供线性或开关模式电流调节
  • 采用外部电流调整环路充电时,可旁路板上电流调整电路
  • 监测温度、电压以及充电时间
  • 可调节电阻检测门限,避免对碱性电池充电
  • 可通过电阻编程的充电时间监视器

产品详情

DS2711/DS2712评估板允许用户评估DS2711和DS2712的所有功能。该设计允许将DS2711或DS2712设置为任意可能的充电配置。评估板支持对单节、两节串联以及两节并联的AA或AAA型NiMH电池充电。评估板还允许用户选择板上稳压源作为充电电源,或者是板上充电调节环路和独立的DS2711/12供电电源,也可以选择外部充电电源。通过监测温度、电压以及充电时间,确保安全充电。该评估板还可以检测出碱性电池并避免对碱性电池充电。

应用

  • 台式/单机充电器(AAA/AA)
  • 数码相机
  • 游戏机
  • 音乐播放器
  • 玩具

DS2711K
DS2711和DS2712评估板
DS2712K
DS2711和DS2712评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds2712的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览