DS1864

不推荐用于新设计

SFP激光控制器与诊断IC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 与SFF-8472 MSA兼容
  • 五个监测通道(温度, VCC、MON1、MON2、MON3)
    • 三个外部模拟输入(MON1、MON2、MON3)支持内部和外部校准
    • 增强的RSSI监测(26dB范围内,精度0.5dB)
    • 外部模拟输入的动态范围可调整
    • 所有检测通道都有内部Direct-to-Digital实现过热检测报警和报警标记
  • 两个线性8位电流吸收DAC
    • 两个用户可选的满量程范围(0.5mA或1.5mA)
    • 每2°C改变一次输出值
  • 用于视觉保护的三个快速翻转比较器(监测Tx功率高, Tx功率低以及偏置电流)
  • 灵活的两级密码设计提供了三级安全级别
  • 提供了所有可选以及必需的SFF-8472 MSA EEPROM (A0h和A2h存储器)
  • I²C兼容串行接口
  • 工作电源为3.3V或5V
  • -40°C至+95°C工作温度范围
  • 28引脚TQFN封装(5mm x 5mm)
DS1864
SFP激光控制器与诊断IC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1864的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论