banner background image

汽车以太网连接

将汽车以太网连接扩展到边缘是实现下一代区域架构和软件定义汽车所需车载网络的关键。ADI公司(ADI)的解决方案将以太网连接扩展到边缘节点,消除桥接功能,提供完全优化的汽车以太网架构。我们的解决方案可广泛应用于个性化、自动驾驶、安全性和电气化应用等先进系统。

探索应用领域 汽车以太网连接

  • 10BASE-T1S以太网-边缘总线 (E2BTM) right arrow
  • 10BASE-T1S MAC-PHY解决方案 right arrow
10BASE-T1S以太网-边缘总线 (E2BTM)

10BASE-T1S以太网-边缘总线 (E2BTM)

10BASE-T1S E2BTM解决方案通过消除边缘节点上的软件来增强软件定义车辆。ADI提供驱动程序、评估套件、设计工具和开发工具,帮助客户将我们的E2B解决方案无缝集成到下一代汽车平台中。

image
10BASE-T1S MAC-PHY解决方案

10BASE-T1S MAC-PHY解决方案

10BASE-T1S MAC-PHY是一款高性能以太网物理层(PHY)产品,集成了MAC (media access controller)。ADI提供驱动程序、评估套件以及设计和开发工具,以支持将MAC-PHY解决方案集成到下一代汽车平台中。

image
10BASE-T1S以太网-边缘总线 (E2BTM)
Arrow image
image
10BASE-T1S以太网-边缘总线 (E<sup>2</sup>B<sup>TM</sup>)

10BASE-T1S E2BTM解决方案通过消除边缘节点上的软件来增强软件定义车辆。ADI提供驱动程序、评估套件、设计工具和开发工具,帮助客户将我们的E2B解决方案无缝集成到下一代汽车平台中。

image
10BASE-T1S MAC-PHY解决方案

10BASE-T1S MAC-PHY是一款高性能以太网物理层(PHY)产品,集成了MAC (media access controller)。ADI提供驱动程序、评估套件以及设计和开发工具,以支持将MAC-PHY解决方案集成到下一代汽车平台中。

支持区域架构

汽车以太网连接为下一代区域架构奠定了基础。该技术根据位置(而非功能)连接边缘传感器和执行器,从而消除网关,简化布线,减轻车辆重量,最终帮助提高燃油效率。

将以太网连接扩展到边缘是实现区域架构并满足相关需求的关键,原因在于它提供更高的带宽、更低的系统复杂性以及更高的可扩展性。ADI提供优化型以太网-边缘解决方案,进一步解锁更多连接功能,例如实时功能升级和远程无线(OTA)诊断,OEM可以利用这些功能来实现差异化设计。

ADI的10BASE-T1S收发器兼容广泛的汽车应用,使汽车OEM能够通过改进的连接性能推动区域架构创新。为了简化向软件定义汽车的过渡,我们推出全新的10BASE-T1S E2BTM解决方案,旨在通过集中管理软件简化系统集成,并提供所需的所有硬件边缘节点。

Equation

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助