10BASE-T1S MAC-PHY解决方案
MAC-PHY设备是具有集成媒体访问控制器(MAC)的高性能以太网物理层(PHY)设备,非常适合用于支持下一代汽车电气/电子(E/E)架构。ADI公司(ADI)提供符合10BASE-T1S标准的MAC-PHY解决方案,支持通过非屏蔽双绞线(UTP)实现点对点和多点连接,从而能够通过开放联盟SPI (OASPI)接口直接连接各种主机控制器。
ADI的10BASE-T1S MAC-PHY解决方案符合IEEE 802.3™-2022标准,并与一系列经济高效的微控制器兼容。我们提供软件驱动程序、评估套件以及设计和开发工具,以支持将MAC-PHY解决方案集成到您的下一代汽车平台中。
价值和优势
ADI的10BASE-T1S MAC-PHY解决方案是一款超低功耗、功能齐全的高性能产品,可为区域汽车架构中的传感器和执行器提供最后一英里的连接。在多点拓扑中使用10BASE-T1S MAC-PHY可简化连接,减少线束的使用。这些设备可支持至少8个节点、多点操作模式下至少25米的布线长度以及点对点配置中至少15米的布线长度。
ADI的MAC-PHY设备减少了对协议转换的需要,并消除了网关,有助于简化下一代汽车设计中的E/E系统。该解决方案提供广泛的功能,例如支持多ID的PLCA以及开放联盟TC10和TC14的所有功能。
了解有关ADI10BASE-T1S MAC-PHY解决方案的更多信息
超低差分电容
完整的功能集
系统级成本节省

解决方案资源
培训与支持
了解更多
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}