ADuM4221-2

推荐新设计使用

输出为 4 A 的双输入、隔离式半桥式栅极驱动器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4 A 峰值电流 (<2 Ω RDSON_x)
  • 2.5 V 至 6.5 V 逻辑输入电压
  • 4.5 V 至 35 V 输出电源电压
  • UVLO VDD1 时,正向阈值2.5 V (最大值)
  • VDDA和 VDDB 正向阀值上存在多个正向阈值 UVLO 选项
    • A 级:4.5 V (最大值)
    • B 级:7.5 V (最大值)
    • C 级:11.6 V (最大值)
  • 精准时序特性
    • 44 ns 最大传播延迟
  • 可调空载时间和双输入 (ADuM4221)
  • 可调死区时间和单输入 (ADuM4221-1)
  • 无空载时间控制和双输入 (ADuM4221-2)
  • CMOS 输入逻辑电平
  • 高共模瞬变抗扰度:150 kV/µs
  • 高工作结温:125°C
  • 默认低电平输出
  • 安全和监管审批(申请中)
    • UL 认证:符合 UL 1577
      • 5700 V rms 持续 1 分钟
    • CSA 元件验收通知 5A
    • VDE 合规证书
      • DIN V VDE V 0884-11:VIORM = 849 V 峰值
  • 爬电距离增加的宽体、16 引脚 SOIC_IC
ADuM4221-2
输出为 4 A 的双输入、隔离式半桥式栅极驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADUM4221-1A
  • ADUM4221-1B
  • ADUM4221-1C
  • ADUM4221-2A
  • ADUM4221-2B
  • ADUM4221-2C
  • ADUM4221A
  • ADUM4221B
  • ADUM4221C

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADuM4221-2

评估 ADuM4221-2 输出为 4 A 的隔离式、半桥式栅极驱动器

特性和优点

  • 输出电压范围至 35 V
  • 螺纹端子易于连接
  • 焊盘布置适合外部串联栅极电阻
  • 焊盘布置用于容性负载测试
  • 支持 TO-220 或 TO-252 IGBT 或 MOSFET
  • 引导程序选项
  • 跳线放置方便半桥设置

产品详情

EVAL-ADuM4221-2EBZ 兼容 ADuM4221-2 半桥栅极驱动器,该驱动器采用 ADI 公司的 iCoupler® 技术实现独立和隔离的高端和低端输出。EVAL-ADuM4221-2EBZ 装有 ADuM4221-2,后者具 VIA 和 VIB。。EVAL-ADuM4221-2EBZ 配备适用于不同驱动条件的跳线和螺丝和端子。EVAL-ADuM4221-2EBZ 在 VIA、VIB 和 DISABLE 引脚上使用方波和直流值工作。

ADuM4221-2 在 2.5 V 到 6.5 V 的输入电压范围内运行,兼容较低的电压系统。输入引脚上的逻辑电平电压控制 VOA 和 VOB 输出。

驱动器具有一个 DISABLE 输入引脚,如果该引脚保持高电平,则无论通道上的输入如何,都会将其关闭。

ADuM4221-2 在次级端提供高达 35 V 的工作电压。EVAL-ADuM4221-2EBZ 提供了将高端电源自举到低端电源的措施。EVAL-ADuM4221-2EBZ 有助于测试传播延迟、驱动强度以及套件的输入逻辑。由于 EVAL-ADuM4221-2EBZ 的尺寸用于 TO-220 和 TO-252 封装的绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 和金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),因此 ADuM4221-2 可以使用许多不同的功率套件进行评估 。

有关 ADuM4221-2 的完整信息,请参阅 ADuM4221-2 数据手册,使用 EVAL-ADuM4221-2EBZ. 评估板时应同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADuM4221-2
评估 ADuM4221-2 输出为 4 A 的隔离式、半桥式栅极驱动器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM4221-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览