ADuM4221-1

推荐新设计使用

隔离式半桥栅极驱动器,具备可调的死区时间、单个输入、4 A输出

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4 A峰值电流(<2 Ω RDSON_x)
  • 逻辑输入电压:2.5 V至6.5 V
  • 输出电源电压:4.5 V至35 V
  • UVLO VDD1趋正阈值:2.5 V(最大值)
  • 用于VDDA和VDDB趋正阈值的多个UVLO选项
    • A级:4.5 V(最大值)
    • B级:7.5 V(最大值)
    • C级:11.6 V(最大值)
  • 精密时序特性
    • 传输延迟:44 ns(最大值)
  • 可调的死区时间和双输入(ADuM4221)
  • 可调的死区时间和单输入(ADuM4221-1)
  • 无死区时间控制和双输入(ADuM4221-2)
  • CMOS输入逻辑电平
  • 高共模瞬变抗扰度:150 kV/µs
  • 工作结温最高可达:125°C
  • 默认低电平输出
  • 安全和法规认证(申请中)
    • UL认证(UL 1577)
      • 5700 V rms持续1分钟
    • CSA元件验收通知5A
    • VDE合格证书
      • DIN V VDE V 0884-11: VIORM = 849 V 峰值
  • 增强爬电距离宽体、16引脚SOIC_IC封装
ADuM4221-1
隔离式半桥栅极驱动器,具备可调的死区时间、单个输入、4 A输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADUM4221-1A
  • ADUM4221-1B
  • ADUM4221-1C
  • ADUM4221-2A
  • ADUM4221-2B
  • ADUM4221-2C
  • ADUM4221A
  • ADUM4221B
  • ADUM4221C

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADUM4221-1

评估具有可调停滞时间、4 A 输出的 ADuM4221-1 隔离式半桥栅极驱动器

特性和优点

  • 可调停滞时间
  • 输出电压范围至 35 V
  • 螺纹端子易于连接
  • 焊盘布置适合外部串联栅极电阻
  • 焊盘布置用于容性负载测试
  • 支持 TO-220 或 TO-252 IGBT 或 MOSFET
  • 引导程序选项
  • 跳线放置方便半桥设置

产品详情

EVAL-ADuM4221-1EBZ 兼容 ADuM4221-1 半桥栅极驱动器,该驱动器采用 ADI公司的 iCoupler® 技术实现独立和隔离的高端和低端输出。EVAL-ADuM4221-1EBZ 配备具有 PWM 输入以及死区时间控制的 ADuM4221-1。EVAL-ADuM4221-1EBZ 配备适用于不同驱动条件的跳线和螺丝和端子。EVAL-ADuM4221-1EBZ在 PWM 和 DISABLE 引脚上使用方波和直流进行工作。

ADuM4221-1 在 2.5 V 到 6.5 V 的输入电压范围内运行,兼容较低的电压系统。PWM 输入引脚上的逻辑电平电压控制 VOA 和 VOB 输出。驱动器具有一个 DISABLE 输入引脚,如果该引脚保持高电平,则无论通道上的输入如何,都会将其关闭。PWM 引脚上的互补输出 VOA 和 VOB,具有基本重叠保护功能,且在一次侧的死区时间 (DT) 引脚允许在这些输出转换之间调整死区时间。

ADuM4221-1 在二次侧提供高达 35 V 的工作电压。EVAL-ADuM4221-1EBZ 提供了将高端电源自举到低端电源的措施。EVAL-ADuM4221-1EBZ 有助于测试传播延迟,驱动强度,空载时间操作以及器件的输入逻辑。由于 EVAL-ADuM4221-1EBZ 的尺寸用于 TO-220 和 TO-252 封装的绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 和金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),因此 ADuM4221-1 可以使用许多不同的功率器件进行评估。

有关 ADuM4221-1 的完整信息,请参阅 ADuM4221-1 数据手册,使用 EVAL-ADuM4221-1EBZ 评估板时应同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADUM4221-1
评估具有可调停滞时间、4 A 输出的 ADuM4221-1 隔离式半桥栅极驱动器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM4221-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览