ADPD105
不推荐用于新设计集成I2C的光度测量前端
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 多功能光电式测量前端
- 完全集成式AFE、ADC、LED驱动器和时序内核
- 提供良好的环境光抑制性能,无需光电二极管滤光器
- 三个370 mA LED驱动器
- 每个光学样本具有多个灵活的LED短脉冲
- 20位突发累加器支持每个采样周期20位
- 片上样本至样本累加器,支持每次读取数据高达27位
- 低功耗工作
- SPI、I2C 接口和1.8 V模拟/数字内核
- 灵活的采样频率范围:0.122 Hz至3820 Hz
- FIFO数据操作
ADPD105/ADPD106/ADPD107均为集成14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光电式测量前端,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。该累加器设计用于激励LED并测量相应的光学返回信号。数据输出和功能配置通过ADPD105上的一个1.8 V I2C接口或ADPD106和ADPD107上的SPI进行。控制电路包括灵活的LED信号传输和同步检测。
由于环境光通常引起调制干扰,模拟前端(AFE)可提供良好的信号失调和破坏抑制性能。
利用电容低于100 pF的光电二极管配合ADPD105/ADPD106/ADPD107以实现优质性能。ADPD105/ADPD106/ADPD107可用于任何LED。ADPD105提供2.46 mm x 1.4 mm WLCSP和4 mm x 4 mm LFCSP两种封装。仅有SPI的版本ADPD106和ADPD107提供2.46 mm x 1.4 mm WLCSP封装。
应用
- 可穿戴健康和健身监护仪
- 临床测量,例如:SpO2
- 工业监控
- 背景光测量
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 6
参考电路 1
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADPD105BCBZR7 | 16-Ball WLCSP (1.4mm x 2.46mm) | ||
ADPD105BCPZ | 28-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADPD105BCPZRL | 28-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册