eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADL5330

推荐新设计使用

10 MHz至3 GHz VGA,60 dB增益控制范围

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电压控制放大器/衰减器
  • 工作频率:10 MHz至3 GHz
  • 针对输出功率控制而优化
  • 高线性度:OIP3 31 dBm (900 MHz)
  • 输出噪底:-150 dBm/Hz (900 MHz)
  • 50 Ω输入和输出阻抗
  • 单端或差分工作模式
  • 宽增益控制范围:-34 dB至+22 dB (900 MHz)
  • 线性dB增益控制功能,20 mV/dB
  • 单电源供电:4.75 V至5.25 V
ADL5330
10 MHz至3 GHz VGA,60 dB增益控制范围
ADL5330-fbl ADL5330 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 1
ADP7104 推荐新设计使用 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADL5330

ADL5330评估板

产品详情

ADL5330-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估模拟控制VGA ADL5330的所有特性。该评估板内置可旁路的变压器,支持单端或差分输入和输出。SMA连接器用于连接模拟增益控制引脚。该评估板只需要4.5V至5.5V单电源即可工作。

EVAL-ADL5330
ADL5330评估板
ADL5330 Evaluation Board - Angle View ADL5330 Evaluation Board - Top View ADL5330 Evaluation Board - Bottom View ADL5330 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5330的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览