ADL5246

过期

集成½ W驱动放大器的3 GHz 可变增益LNA

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • RF输出频率范围: 0.6 GHz至3 GHz
  • 输出IP3: 37 dBm (2.2 GHz)
  • 输出P1dB: 28 dBm (2.2 GHz)
  • 输入放大器噪声系数: 1 dB (2.2 GHz)
  • 最大增益: 31.5 dB (2.2 GHz)
  • 电压可变衰减范围: 45 dB
  • 衰减控制范围:0 V至3.3 V
  • 用于低噪声VGA的集成式旁路开关
  • 50 Ω匹配输入级
  • 3.3 V至5 V单电源
  • 32引脚、5 mm x 5 mm LFCSP封装

ADL5246
集成½ W驱动放大器的3 GHz 可变增益LNA
ADL5246 Functional Block Diagram ADL5246 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5246

ADL5246评估板

产品详情

ADL5246-EVALZ是一款配置齐全的4层FR408评估板。 工作时需使用一个5 V/500 mA电源和两个3 V/100 mA电源。 可变增益放大器(AMP2)为模拟受控型,并且0 V至3.3 V增益控制引脚可独立工作或配合使用。 内部旁路开关采用3.3 V互补逻辑工作。 LNA (AMP1)、VGA (AMP2)和DRIVER (AMP3)可通过VCC1、VPOS1、VPOS2 VCC3和GND测试环路单独进行偏置。 VCC1为LNA (AMP1)提供偏置。 VPOS1和VPOS2为VGA (AMP2)提供偏置。 VPOS1为VGA放大器电路提供偏置,VPOS2则为内部VVA以及DRIVER (AMP3)的偏置电路提供偏置。 使用DRIVER时必须连接和VPOS2和VCC3。 VPOS1和VPOS 2通过R6和R7连接到内部电源层。 移除R6和R7可允许单独对VPOS1和VPOS2供电。 完全级联的信号链——LNA驱动VGA,后接DRIVER——可利用可用电阻和电容焊盘进行配置。

EVAL-ADL5246
ADL5246评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5246的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览