AD9213

推荐新设计使用

12 位 10.25 GSPS JESD204B RF 模数转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高瞬时动态范围
  • NSD
    • -155 dBFS/Hz10 GSPS时,-9 dBFS),170 MHz输入
    • -153 dBFS/Hz10 GSPS时,-1 dBFS),170 MHz输入
  • SFDR70 dBFS10 GSPS时,-1 dBFS),1000 MHz输入
  • SFDRH2H3除外(最差其它杂散):89 dBFS10 GSPS时,-1 dBFS),1000 MHz输入
  • 低功耗:在10 GSPS时,典型值<4.6 W
  • 集成输入缓冲器(6.5 GHz输入带宽)
    • 1.4 V p-p满量程模拟输入(RIN = 50 Ω)
    • 过压保护
  • 16通道JESD204B输出(最高16 Gbps的线路速率)
  • 多芯片同步功能,具有1采样精度
    • 提供DDC NCO同步功能
  • 集成DDC
    • 可选抽取系数
    • 16profile设置,支持快速跳频
  • 支持高效AGC的快速超量程检测
  • 片内温度传感器
  • 片内负电压发生器
  • CER<1 × 10−16
  • 12 mm × 12 mm192引脚BGA-ED封装
AD9213
12 位 10.25 GSPS JESD204B RF 模数转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

器件驱动器 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LDO+ 1
LT3042 推荐新设计使用 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器
多个输出降压调节器 2
LTM4622A 推荐新设计使用 双通道超薄 2A 或单通道 4A 降压型 DC/DC μModule 稳压器
LTM4644
LTM4644-1
具有可配置4A输出阵列的四通道DC/DC μModule(电源模块)稳压器
集成VCO的锁相环 1
ADF4377 推荐新设计使用 带集成 VCO 的微波宽带频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

AD9213 Remote Evaluation Tool

This tool gives users access to a live AD9213 evaluation board in an Analog Devices lab, connected to signal and clock generators, and an ADS8-V1EBZ FPGA board for data capture. The user is able to run tests on this remote lab bench to evaluate the AD9213 performance at any time, day or night. It is a great way to check performance of the product before, or in lieu of, purchase of an evaluation board. This tool can also be used to compare performance to a user-designed board.

打开工具

IBIS 模型 1

AD9213 AMI Download

打开工具

S-参数 1

软件与仿真 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
ADS8-V1EBZ

ADS8-V1 评估板

特性和优点

  • Xilinx Kintex Ultrascale XCKU040-3FFVA1156E FPGA
  • (1)FMC+连接器。
  • (1)FMC+连接器支持的二十(20)16Gbps收发器。
  • DDR4 SDRAM
  • 简单的USB 3.0端口接口。

产品详情

连接到指定的 ADI 高速 ADC 评估板时,ADS8-V1 可用作数据采集板。ADS8-V1 上的 FPGA 设计用于支持最高速 JESD204B 模数转换器,可充当数据接收器,同时 ADC 为数据发射器。

eval board
EVAL-AD9213

AD9213 评估板

特性和优点

  • AD9213 器件系列的全功能评估板。
  • 宽带巴伦驱动输入。
  • 无需外部电源。采用ADS8-V1EBZ FPGA数据捕获卡上FMC+连接器的12V-1A和3.3V-3A电源供电。
  • 通过ACE实现器件控制和分析的单软件接口。

产品详情

AD9213-10GEBZ和AD9213-6GEBZ支持AD9213的10Gsps和6Gsps模型。AD9213是一款单通道12位、10.25 GSPS RF模数转换器(ADC),具有6.5 GHz输入带宽。经优化支持高动态范围频率和需要宽瞬时带宽和低误码率(CER)的时域应用。AD9213具有16通道JESD204B接口,以支持其最大带宽能力。

本初始评估设计提供在各种模式和配置下运行该ADC所需的全部支持电路。它设计为可直接与基于ADS8-V1EBZ FPGA的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据进行分析。可使用ACE软件包进行器件控制和后续数据分析。

eval board
EVAL-AD9213-DUAL-EBZ

Wideband Direct RF Sampling 20GSPS Digitizer Platform

特性和优点

  • Up to 9GHz RF Direct sampling platform using two AD9213.
  • 20Gsps digitizer platform
  • Configurable to support I/Q sampling at 10Gsps
  • Multichip synchronization capable with 1 sample accuracy (ADF4377)
  • Software and FPGA RTL reference designs
  • Mates with Stratix10 (DK-SOC-1SSX-H-D)

产品详情

This dual AD9213 evaluation board is a wideband direct RF sampling 20GSPS digitizer platform which includes the two 12bit 10 GSPS RF ADCs. The RFADCs are time interleaved by 180 degrees, thus supporting a 20 GSPS sampling system. Synchronization performance is obtained to within 1 sample accuracy using the built-in multichip synchronization capabilities. The clock input interleaving is achieved by using the ADF4377, which is a low jitter microwave wideband synthesizer with an integrated VCO. This dual AD9213 reference design platform provides a path to scale up the bandwidth of interest or be used to enable end user algorithm development.

ADS8-V1EBZ
ADS8-V1 评估板
EVAL-AD9213
AD9213 评估板
EVAL-AD9213-DUAL-EBZ
Wideband Direct RF Sampling 20GSPS Digitizer Platform

最新评论

近期浏览