ADP172
推荐用于新设计300 mA、低静态电流、CMOS线性稳压器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 最大输出电流:300 mA
- 输入电压范围:1.6 V至3.6 V
- 低静态电流: 空载时,IGND = 23 μA ; 300 mA负载时,IGND = 170 μA
- 低关断电流:< 1 μA
- 低压差:300 mA负载下为50 mV
- 输出电压精度:±1%
- 可提供0.8 V至3.0 V范围内多达31种固定输出电压选项
- 线路、负载及温度范围内的精度:±3%
- 利用1 μF小型陶瓷输出电容实现稳定工作
- PSRR性能:70 dB (10 kHz),73 dB (1 kHz)
- 低噪声:30 μV rms(VOUT = 0.8 V)
- 限流和热过载保护
- 逻辑控制使能
- 4引脚、0.5 mm间距小型WLCSP封装
ADP170/ADP171/ADP172是低电压输入、低静态电流、低压差(LDO)线性调节器,工作电压范围为1.6 V至3.6 V,能够提供高达300 mA的输出电流。驱动300 mA负载时压差仅为50 mV,这种低压差特性不仅可提高效率,而且支持宽输入电压范围。空载时静态电流低至23 μA,使得ADP172成为电池供电便携式设备的理想选择。
ADP172可提供0.8 V至3.0 V范围内的31种固定输出电压选项。利用1 μF小型陶瓷输出电容即可实现稳定工作。ADP172具有出色的瞬态响应性能,所占电路板空间极小,非常适合为数字处理器供电。与普通LDO产品相比,ADP172在100 kHz频率时的电源抑制比(PSRR)高出20 dB至40 dB,堪称模数转换(ADC)混合信号处理器系统的理想电源,并且允许使用更小尺寸的旁路电容。此外,这些器件具有低输出噪声性能,无需额外旁路电容,因而可进一步减少印刷电路板(PCB)元件数量。
短路保护和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP172采用4引脚、0.5 mm间距小型WLCSP封装,是适合各种便携式供电应用的业界较小尺寸解决方案。
应用
- 移动电话
- 数码相机和音频设备
- 便携式电池供电设备
- DSP/FPGA/微处理器电源
- 后置DC-DC调节
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP172ACBZ-0.9-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-1.0-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-1.2-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-1.26-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-1.5-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-1.65-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-1.7-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-1.8-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-2.1-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-2.2-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-2.9-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-3.0-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP172ACBZ-1.0-R7 | 量产 | |
ADP172ACBZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP172ACBZ-1.26-R7 | 量产 | |
ADP172ACBZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP172ACBZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP172ACBZ-2.1-R7 | 量产 | |
ADP172ACBZ-2.9-R7 | 量产 | |
ADP172ACBZ-3.0-R7 | 量产 | |
7月 2, 2010 - 10_0167 Addition of reel supplier ePAK for WLCSP products at JCAP |
||
ADP172ACBZ-1.0-R7 | 量产 | |
ADP172ACBZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP172ACBZ-1.26-R7 | 量产 | |
ADP172ACBZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP172ACBZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP172ACBZ-2.1-R7 | 量产 | |
ADP172ACBZ-3.0-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADP170 | 量产 | 300mA,低静态电流,CMOS线性稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP172-0.9
- ADP172-1
- ADP172-1.2
- ADP172-1.26
- ADP172-1.5
- ADP172-1.65
- ADP172-1.7
- ADP172-1.8
- ADP172-2.1
- ADP172-2.2
- ADP172-2.9
- ADP172-3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP172的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论