AD8264
推荐新设计使用4 通道、235 MHz、直流耦合 VGA 和差分输出放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 低噪声
电压噪声 = 2.3 nV/√Hz
电流噪声 = 2 pA/√Hz - 宽带宽
小信号:235 MHz(VGAx);80 MHz(差分放大器输出)
大信号:80 MHz(1Vp-p) - 增益范围:
0至24 dB(输入至VGA输出)
6至30 dB(输入至差分输出) - 增益调整:20 dB/V
- 直流耦合
- 单端输入和差分输出
- 电源:±2.5V至±5V
- 低功耗:每通道140 mW(±3.3V)
AD8264是一款4通道、线性dB、通用型可变增益放大器(VGA),集成前置放大器和灵活的差分输出缓冲器。直流耦合与宽带宽特性使得该放大器成为良好的脉冲处理器,可用于多种应用。
每通道均集成单端输入前置放大器/VGA,以保留宽带宽和快速压摆率,可用于低失真脉冲应用。带共模和偏置调整的6 dB差分输出缓冲器使该器件可与大部分现代高速模数转换器(ADC)直接耦合,使用转换器基准电压源输出可达到完美的直流匹配电平。
前置放大器/VGA的-3 dB带宽为直流至235 MHz,差分驱动器的带宽为80 MHz。浮动增益控制接口可提供精确的20 dB/V线性dB调整,且可方便地与大量外部电路接口。
每通道增益可独立调整,所有通道均以单引脚GNLO作为参考。AD8264集成了多路输出数模转换器(DAC),每一模块均可用于有功校准或作为调整放大器。
VGA部分的增益范围为24 dB。采用双极性电源供电,可放大吸电流脉冲产生的负电压脉冲至地负载,如典型的光电二极管或光电倍增管(PMT)。同样,无延迟处理宽带视频信号也变得可行。该差分输出放大器可轻松实现电平转换,使用VOCM和OFSx引脚可实现与单电源ADC接口。
AD8264采用40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
应用
- 多通道数据采集
- 正电子断层显像
- 增益调整
- 工业与医疗超声
- 雷达接收机
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8264ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD8264ACPZ-R7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD8264ACPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 10, 2022 - 22_0277 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
AD8264ACPZ | 量产 | |
AD8264ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8264ACPZ-RL | 量产 | |
4月 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
AD8264ACPZ | 量产 | |
AD8264ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8264ACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8264的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论